Klimatisierung eines Serverraumes

Kunde

Das BMW Autohaus Dörr in Butzbach verspricht einem mehr als nur hervorragende Automobile, kompetente Beratung und perfekten Kundendienst, dass bietet das Autohaus in Butzbach. Genau diese Philosophie steht daher im Mittelpunkt: Hier ist jeder Kunde eine Hauptperson, für die das ganze Team sein Bestes gibt.

Aufgabe

Ziel war es den Serverraum des Autohandels so optimal zu klimatisieren, dass System-Temperaturüberschreitungen, den Mitarbeitern keine Probleme mehr darstellen sollen. Denn auch bei den Markenautohäusern ist durch den auf Grund ständigen Wachstums an EDV-Technologie, die Rechnerleistung in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen und hohe Wärmelasten in kleinen Räumen führen zu wenig Freude bei Systemabstürzen. Drum setzt das BMW Autohaus Dörr in Butzbach auch hier auf Premium Qualität in der Serverkühlung und vertraut auf die Technik von STULZ / MITSUBISHI. Deswegen war es zwingend erforderlich ein Klimasystem einzusetzen, welches sich Perfekt für die Klimatisierung von kleineren Serverräumen eignet. Neben der Anforderung einer individuellen Raumregelung stand auch eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund.

Umsetzung

Das installierte Inverter-Mono-Split-Klimasystem der S-Serie® von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus Zwei Außengeräten und Zwei Innengeräten die mit einer Redundanten Anlage STULZ CompTrol® Vario 3 mit Stör- Temperaturüberschreitung und Zeitumschaltung verknüpft sind. Erst durch diese Verwendung ist eine vertrauensvoll- professionelle Kühlung ohne weitere Mittel möglich.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Ind. S-System® ist die richtige Lösung, wenn es gilt, kleinere Räume mit speziellen Anforderungen (wie z.B. diesen Serverraum) optimal zu klimatisieren und dadurch eine hohe Zuverlässigkeit und Temperaturüberwachung im EDV-Bereich zu gewährleisten. Zudem sorgt das Modul CompTrol Vario 3® von STULZ für eine einfache Überwachung des Komplettsystems. Perfektes Klima komplett aus einer Hand.

Details des installierten Systems
Produkt S-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Monosplit VRF System mit Vollinverter-Technologie
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
2 x SRC-63 ZE-S HKX SRC Außengerät
Innengeräte
Wandgeräte
2 x SRK-63 ZE-S
SRK Wandgerät
1 x CompTrol Vario 3 mit Störmeldeplatinen CompTrol Vario-3
Technische Daten des Gesamtsystems
Installierte Kälteleistung 14 kW (Sommer)



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

BMW Autohaus Dörr
Wetzlarer Straße 60
35510 Butzbach
www.bmw-doerr.de

Ausführende Firma

KEB GmbH
Klima - Elektro - Beratung
Weinstraße 20
60435 Frankfurt
Tel.: (069)-541142
www.keb-gmbh.de