Das Aubi Marken-Modehaus

Kunde

Die AUBI GmbH & Co. KG ist Hersteller sportlicher und klassischer Herrenhosen.
AUBI betreibt auf ca. 1.000 m² einen Hersteller-Verkauf in Großostheim, Aschaffenburger Str. 38, mit einer Auswahl von über 20.000 Hosen im Verkaufslager und im Logistikzentrum.

Ziel

Ziel war es, ein flexibles und ein in der Anschaffung wie auch im Betrieb kostengünstiges System zu installieren, welches zu jeder Jahreszeit für ein komfortables Raumklima sorgt.
Das System soll ganzjährig eine entspannte „Shopping- Atmosphäre“ schaffen, die die emotionale Kundenbindung stärkt und dadurch die Verkaufszahlen steigert.

Lösung

Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. FDS System mit vier Außengeräten und insgesamt sieben Innengeräten installiert, die unauffällig im Verkaufsraum montiert wurden.

Das Ergebnis ist ein Einkaufen in einem rundum Wohlfühlklima - angefangen von der netten und kompetenten Beratung, über die angenehm klimatisierten Verkaufsräume, bis hin zur Cafeteria im Haus.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Ind. FDS System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, Anwendungen wie z.B. Boutiquen, Einzelbüros oder auch Privathäuser kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.

Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.

Details des installierten Systems
Produkt FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
3 x FDCVA 802 HES
1 x FDCVA 602 HEN
FDCVA Außengeräte
Innengeräte
Deckenkassetten
6 x FDTA 401
1 x FDTA 601
FDTA Deckenkassette
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 74 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 83 kW (Winter)



zurück

Contact

Hotline (040) 55 85-252
We will be happy to advise you.

Objektdaten

August Bickert
GmbH & Co. KG
Aschaffenburger Straße 38
63762 Großostheim
www.aubi.net

Ausführende Firma

Günther Kälte-Klima GmbH
Schwalbenrainweg 15
63741 Aschaffenburg
www.gkk.net