Klimasteuerung – einen Touch einfacher


Jetzt neu im Software-Standard enthalten:

  • Standard-Energiekosten-Berechnung: Zählerstände der bauseitigen Elektrizitätszähler werden manuell in die Software CompTrol® ZLT übernommen, Energiekostenberechnung für jede Abrechnungsgruppe und für jede einzelne Verbrauchsstelle (Innengerät)
  • Sonderprogramme: ereignisabhängiges Ein- und Ausschalten der Innengeräte abhängig von Raumtemperatur, Außentemperatur oder Referenzgerät, Temperatur-Nachtabsenkung, zeitoptimiertes Einschalten, Betriebsmodus-Umschaltung
  • Anschließbare Außengeräte: Mit der Standard-Software können ab sofort bis zu 12 Außengeräte aufgeschaltet werden.

 

Was ist CompTrol Touch?

CompTrol Touch ist eine 15-Zoll (38 cm) große Touch-Fernbedienung für die zentrale Steuerung von Klimageräten der Marke MITSUBISHI Heavy Industries. Verfügt über eine mehrsprachige Benutzeroberfläche mit integrierter Tages-, Wochen- oder Jahreszeitschaltuhr.

CompTrol Touch beinhaltet ein umfangreiches Software-Paket, unter anderem:

  • Einstellen des Betriebsmodus, der Temperatur und die Lüfterstufe
  • Ereignisabhängiges Ein- oder Ausschalten einzelner Innengeräte
  • Sperren/Freigeben der (Zentral-)Fernbedienung
  • Energiekosten-Abrechnung
  • Temperatur-Nachtabsenkung
  • Zeitoptimiertes Einschalten
  • und vieles mehr...

Natürlich sind die Klimageräte als Gruppen definierbar und können als Gruppe oder Einzelgerät gesteuert werden.

Des Weiteren können Betriebsparameter der Anlage ausgelesen und dargestellt sowie Fehleranzeigen per E-Mail, SMS oder Fax weitergeleitet werden. (Entsprechender Anschluss an ein Netzwerk oder Telefonanschluss vorausgesetzt)

Ein Gateway für die Steuerung von 80 Innengeräten und 12 Außengeräten befindet sich im Lieferumfang.

Zusätzlich zu CompTrol Touch wird für jedes Innengerät eine Fernbedienung oder eine Zentralfernbedienung benötigt.