Intro

UltraSonic

Sparsame Ultraschall-Befeuchtung nach Maß

STULZ sorgt mit den STULZ UltraSonic-Befeuchtungssystemen seit über 20 Jahren für eine maßgeschneiderte Befeuchtung, um optimale Prozesse und hohe Qualitätsstandards sicherzustellen.

Lösungen für Ultrasonic-Geräte

  • Modulares Befeuchtungssystem für den Einbau in Lüftungskanäle (UltraSonic ENS) oder für eine direkte Raumbefeuchtung (UltraSonic BNB)

  • Die Lösungen UltraSonic SCA und UltraSonic FN wurden für eine punktgenaue Befeuchtung entwickelt

  • Typische Anwendungen: Druckindustrie, Fotolaboratorien, Gewächshäuser, Lagerung von Obst und Gemüse, Lüftungstruhen, Leder- und Textilindustrie, Technikräume (Rechenzentren), Labore, Messräume

UltraSonic ENS für den Einsatz in Lüftungskanälen

UltraSonic BNB für Direktraumbefeuchtung

Vorteile

Vorteile

  • Höchste Energieeinsparung, 93% weniger elektrische Leistung gegenüber Elektroden- /Widerstands-Dampfbefeuchtern

  • Hervorragende Regeleigenschaften: Befeuchterleistung ohne Verzögerung

  • Physikalisch bedingter energiesparender Kühleffekt

  • Sehr feiner Nebel (0,001 mm oder 1 µm), der sofort von der Luft aufgenommen wird

  • Flexible Ansteuerung

  • Lange Lebensdauer der Schwinger: Mindestlaufzeit bei Nennleistung von 10.000 Betriebsstunden

  • Schnelle Amortisation /zukunftssichere Investition aufgrund steigender Energiepreise

  • Hygienische Befeuchtung durch ständige Frischwasser-Versorgung und speziellen Abschlämm-/Spülzyklus

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Zusätzlicher adiabatischer Kühleffekt

  • Hygienischer Betrieb nach VDI6022 ist gegeben

  • Energieverbrauch: ca. 60 W pro 1 kg/h Befeuchterleistung

Downloads

Downloads

  • Stulz Ultrasonic Broschuere 0317 De


    Effizient zur optimalen Luftqualität

    • Datei: Stulz_Ultrasonic_broschuere_0317_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 3,20 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2017-03-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben