Intro

Tel-Air-2

Präzisionsklimagerät zur Innenmontage

Tel-Air-2-Geräte sind für die Montage in Telekommunikationscontainern und Technikräumen konzipiert. Die Innenmontage verringert die Geräuschemission auf ein Minimum und schützt die Geräte gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus. 

Lösungen für Tel-Air-2-Geräte

  • Shelter-Kühlung

  • Kleine Rechenzentren

  • Modulare Rechenzentren

  • Direkte Freie Kühlung

  • Technikräume

  • Einsatzbereiche: Telekommunikation, Infrastruktursektor, Facilities, Broadcasting

Vorteile

Vorteile

  • Minimaler Energieverbrauch dank innovativer Technologie und hochwertiger Komponenten

  • Einsatz in Wohngebieten aufgrund geringer Geräuschemission

  • Nach Plug-and-play-Prinzip sofort anschluss- und betriebsbereit

  • Schutz vor Umwelteinflüssen und Vandalismus durch Innenaufstellung

Technische Daten

Kälteleistung total (kW)

4 - 13

Luftmenge (m3/h)

1.000 - 3.200

Baugrößen

6

   

 

Direkte Freie Kühlung

Mit Freier Kühlung erzielen die Geräte eine Betriebskostenersparnis von bis zu 83 %.

Freie Kühlung

  • Uwe Kudszus, Produktmanager

    „Mit der Geräteserie Tel-Air-2 bieten wir drei, sich in der Luftführung unterscheidende Gerätetypen für die Innenmontage an. Die Geräteserie hat sich weltweit in Mobilfunkcontainern bewährt und wird nun zunehmend auch in kleinen Rechenzentren eingesetzt.“

Flexibilität durch variable Luftführung

Tel-Air-2-Geräte sind als Upflow-, Downflow- sowie als Displacement-Version erhältlich. Das Displacement-Prinzip ist aufgrund der Luftführung besonders effizient.

Kalte Zuluft strömt bei niedriger Geschwindigkeit in Bodennähe ein. Aufgrund der niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten bildet sich auf dem Fußboden ein "Kaltluftsee". Die kalte Luft wird in Bodennähe entsprechend der Wärmelast von den serverrackeigenen Ventilatoren angesaugt und als erwärmte Luft nach oben abgegeben. Da es zu keiner Vermischung von kalter und warmer Luft kommt, kann das Displacement-Gerät die Umluft mit 30 °C statt wie bisher mit 25 °C ansaugen. Dank des höheren Temperaturniveaus erhöhen sich die Betriebsstunden mit Freier Kühlung.

 

 

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Werksgeprüft, mit Kältemittel befüllt und ab dem ersten Tag betriebsbereit

  • Downflow-, Upflow-, Displacement-Prinzip

  • Kondensationsdruckregelung

  • Außenluftbedingungen: -20/+50 °C Winter/Sommer

  • Automatische Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall

  • Kältemittel R407C

  • Filterwächter und Luftstromalarm

  • Innen- und Außentemperaturfühler

  • G4-Zickzackfilter

Regelung

Regelung und Überwachung  

Der C2020 besteht aus einem Regler und einer optional erhältlichen Bedieneinheit. Der Regler steuert alle Funktionen des Tel-Air-2-Geräts. Die Bedieneinheit, bestehend aus einem Tastenfeld und einem LCD-Display, visualisiert die wichtigsten Betriebszustände und Alarmmeldungen.

 

 

Sequencing

  • Innerhalb eines Klimasystems können über den C2020 bis zu zehn Geräte konfiguriert werden. Bei Ausfall eines einzelnen Geräts oder Anstieg der Wärmelast wird das Standby-Gerät zur Unterstützung zugeschaltet.

Nachtmodus

  • Geräuscharmer Betrieb durch zeitgesteuerte Begrenzung der Kondensator- und Verdampferventilatordrehzahl 
  • Energiesparmodus

Überwachung und Alarmweiterleitung

  • Über GLT-Systeme
  • Über spannungsfreie Kontakte
  • Über GSM-Modem (CompTrol SMS)

Einfache Konfiguration und Softwareupdates

  • Zentrale Gerätekonfiguration via Laptop
  • Hardwarekey zum Up- und Download der Software ohne Laptop 

WIB 1000

WIB 1000 ist benutzerfreundlich und bietet einen komfortablen Datenaustausch, Monitoring und weltweite Einsatzmöglichkeiten.

  • Aktuelle Abfrage der Daten vom Regler
  • Ethernet-Schnittstelle
  • Unterstützung aller gängigen GLT-Systeme
  • Kommunikation über IP-Protokolle SNMP, HTTP

 

 

 

Downloads

Downloads

  • STULZ Telecom-Line Broschüre


    Klimatisierung für Basisstationen
    von Mobilfunknetzen

    • Datei: STULZ_Telecom-Line_Broschuere_1215_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 7,42 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2015-12-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben