Intro

SupraSteam

Elektroden-Dampfbefeuchter für Profis

Die Reihe STULZ SupraSteam ist eine technologisch flexible Lösung für alle industriellen und privaten Anwendungen. Das Gerät ist weltweit bewährt, schnell installiert und einfach zu bedienen.

Lösungen für SupraSteam-Geräte

  • Elektroden-Dampfbefeuchter für industrielle und private Anwendungen sowie Museen, Ausstellungsräume und steril zu haltende Gebäudekomplexe

Vorteile

Vorteile

  • Dampfproduktion von 1,5 kg/h bis 65 kg/h je nach Modell

  • Dampfzylinder lassen sich mühelos austauschen und reinigen

  • Regelungsart wählbar

  • Luftkanal-Befeuchtung mit optionaler Dampflanze

  • Direktraum-Befeuchtung mit optionalem Aufsatzgebläse

  • Patentiertes Anti-Foaming-System AFS

  • Integrierter Leitfähigkeitssensor zur Optimierung der Dampfproduktion, Steigerung der Zylinderstandzeit und Minimierung der Betriebskosten durch effizienteres Abschlämmen

  • Anschluss an Überwachungs- und Fernwartungssysteme

  • Fernbedienung mit Grafik-Display und Steuerung bis 1 km optional

Eigenschaften

Eigenschaften des integrierten Regelmoduls

  • Ein-Aus- oder Proportional-Betrieb über externes Steuersignal (Spannungs- oder Stromsignal wählbar)

  • mögliche Signalarten (Fühler- oder Steuersignal): 0-10 V; 0-1 V; 2-10 V; 4-20 mA; 0-20 mA

  • Feuchteregelung mit Feuchtesensor (Istwert-Sollwert-Vergleich)

  • zweiter Feuchtefühler als Zuluft-Begrenzungsfühler anschließbar

  • Leistungsregelung von 20 - 100 %

  • Regelbare Höchstleistung

  • Dampfzylinder-Betriebsstundenzähler

  • Automatische Abschlämmung bei Nutzungspause zur Gewährleistung der hygienischen Sicherheit

  • alphanumerisches Display

  • Ausgabe von potentialfreiem Alarm- oder Entfeuchtungssignal

  • RS485-Schnittstelle (in Kombination mit STULZ Humivisor MT)

Regelung

Betriebsbedingungen

Zulässiger Wasserdruck 1 ... 8 bar
Leitfähigkeit des Wassers125 ... 1,250 μS/cm
Härte °dH5.62 – 22.5
Umgebungstemperatur max.1 ... 40 °C
Umgebungsfeuchte max.10 ... 90 % RH
SchutzartIP20

 

 

Downloads

Downloads

  • Stulz SupraSteam


    Prospekt Stulz SupraSteam Elektroden-Dampfbefeuchter

    • Datei: stulz_prospekt_suprasteam_0717_de_web.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 585,96 KB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2017-07-14

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben