Intro

STULZ Explorer

Kühlung für betriebskritische Anlagen

Mit dem wassergekühlten Kaltwassersatz EXPLORER WSW vervollständigt STULZ sein Produktportfolio im Bereich Kaltwassersätze. Mit der modernen Ausführung des wassergekühlten Kaltwassersatzes inkl. elektronischen Expansionsventils, Mikroprozessorsteuerung und stufenloser Leistungsregelung stellt STULZ erneut seine Kompetenzen im Bereich Kaltwassersysteme unter Beweis. 

Lösungen für STULZ Explorer WSW

  • Rechenzentren

  • Industrielle Prozesskühlung

  • Gebäudetechnik wie z.B. Hotels, Bürogebäude, Einkaufszentren, Krankenhäuser etc.

Vorteile

Vorteile

  • Zuverlässigkeit

    Qualitativ hochwertige Einbaukomponenten mit einfacher Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten

  • Standardisierte Komponenten

    Durch die Verwendung von marktgängigen Komponenten kann eine schnelle Verfügbarkeit der Ersatzteile gewährleistet werden.

  • Innovative Regelung

    Mit Hilfe der STULZ-eigenen Regelung inkl. 7"-Touchdisplay lässt sich STULZ Explorer hervorragend in bestehende Systeme integrieren.

  • End-of-Line-Test

    Ein "end of Line"-Test und werksseitige Parametrierungen gewährleisten eine einfache Inbetriebnahme sowie eine Reduktion der Installationskosten.

  • Nachhaltigkeit

    Der Direktverdampfer reduziert die Kältemittelmenge auf ein Minimum und schont somit die Umwelt.

  • Natascha Meyer, Produktmanagerin

    "Mit dem wassergekühlten Explorer ist das Chiller-Produktportfolio weiter abgerundet und STULZ somit in der Lage, für zahlreiche Anforderungen die passende Lösung anzubieten."

Eigenschaften

Explorer mit Schraubenkompressoren

  • Kälteleistung ab ca. 230 bis 1.530 kW

  • Kältemittel R134a

  • Drehzahlkonstante Schrauben in Kombination mit Verdampfern mit Trockenexpansion

  • Ausführung als 1- und 2-Kreis-Kaltwassersätze

  • 16 Baugrößen

  • in Standard und leiser Ausführung verfügbar

Features

  • Großzügig dimensionierter Schaltschrank

  • Steckdose im Schaltschrank für einfachen Service

  • Einfache Installation und Maschinenanschluss durch Victaulic-Verbindungen

  • Elektronisches Expansionsventil als Standard geregelt durch den STULZ-eigenen Regler C2020

  • Nutzung von Biegemaschinen bei der Verrohrung um single points of failures (SPOF) zu vermeiden

Regelung

Regelung und Überwachung  

  • C2020-Controller
  • Touchscreen in zwei verschiedenen Größen
  • Anpassung an kundenspezifische Anforderungen
  • Sequencing für Laufzeitausgleich
  • Verbundregelung mit bis zu 6 Geräten
  • Verschiedene Sprachen auswählbar
  • Intuitive Navigation
  • On/Off switch and reset
  • 4...20 mA für Setpoint
  • ModBus RTU
  • Ethernet
Downloads

Downloads

  • STULZ Explorer WSW Broschüre


    Wassergekühlter Kaltwassersatz
    für betriebssichere Anwendungen

    • Datei: STULZ_Explorer_WSW_Brochure_0916_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 8,20 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2016-09-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben