Das WPX-Wärmepumpensystem mit Heizungsregler
Das WPX-Wärmepumpensystem besteht aus einem Außengerät und einem Wassermodul.
Das WPX-Außengerät kann direkt an der Hauswand auf einer Konsole montiert oder unauffällig im Garten platziert werden. Über zwei Kältemittelleitungen und eine Steuerleitung mit geringen Rohrquerschnitten wird es mit dem Innengerät verbunden.
Das WPX-Wassermodul wird an einem geeigneten Ort im Haus an einer Wand installiert und mit dem Heizsystem und dem Wärmepumpen- Außengerät verrohrt sowie elektro- und regelungstechnisch verbunden.
Technische Daten
| Setbezeichnung (230 V-Version) |
WPX 71 RFN | WPX 100 RFN | WPX 125 RFN | WPX 140 RFN |
|---|---|---|---|---|
| Setbezeichnung (400 V-Version) |
WPX 100 RFS | WPX 125 RFS | WPX 140 RFS | |
| Technische Daten Wassermodul | ||||
| Heizleistung (in kW) | 9,1 | 13,3 | 16,0 | 17,5 |
| Kälteleistung (in kW) | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 |
| COP | 4,17 | 4,10 | 3,83 | 3,76 |
| EER | 3,30 | 3,50 | 3,16 | 2,99 |
| Förderhöhe min/max (in m) | 2,3/3,9 | 4,0/5,5 | 2,5/4,0 | 2/3,9 |
| minimale Wassermenge (in m³/h) |
1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,0 |
| Wasseranschluss Eintritt/Austritt | 1"/1" | |||
| Flüssigkeitsleitung kälteseitig | 10mm oder 3/8" | |||
| Sauggasleitung kälteseitig | 16mm oder 5/8" | |||
| Bezugsdaten Heizen Vorlauf/Rücklauf | 35°C/30°C | |||
| Bezugsdaten Kühlen Vorlauf/Rücklauf | 18°C/23°C | |||
| Abmessungen (H x B x T in mm) |
697 x 552 x 285 | |||
| Gewicht (in kg) | 55 | |||
| Heizungsregler | integriert | |||
| Optionales Zubehör | Raumfernbedienung | |||
| Technische Daten Außengerät | ||||
| Leistungsaufnahme Heizen (in kW) |
2,18 | 3,24 | 4,18 | 4,66 |
| Leistungsaufnahme Kühlen (in kW) |
2,15 | 2,86 | 3,95 | 4,69 |
| Bezugsdaten Heizen Trockenkugel/Feuchtkugel | 7°C/6°C | |||
| Bezugsdaten Kühlen Trockenkugel/Feuchtkugel | 35°C/24°C | |||
| Spannungsversorgung (WPX ... RFN) |
230V / 1 Phase / 50Hz,N,PE | |||
| Spannungsversorgung (WPX ... RFS) |
- | 400V / 3 Phasen / 50Hz,N,PE | ||
| Abmessungen (H x B x T in mm) |
750 x 968 x 340 | 845 x 970 x 370 | ||
| Gewicht (in kg) | 60 | 74 | ||
| Schalldruckpegel in 1 Meter Abstand (gem. ISO-T1 JIS B8616) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) |