WPX – Mit Wärmepumpen natürlich Energie sparen

STULZ verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich der Wärmepumpe und hat dieses Wissen für die Entwicklung des neuen umweltschonenden Wärmepumpensystems WPX genutzt.

Das WPX-Wärmepumpensystem setzt sich aus einem Wassermodul (Innenaufstellung) von STULZ sowie einem invertergeregelten Außengerät von MITSUBISHI Heavy Industries Ltd. (MHI) zusammen.

Zum Heizen nutzt das WPX-System die Außenluft und gibt über das Wassermodul die Wärme an das Heizungssystem ab. Selbst im tiefen Winter gewährleistet die WPX-Wärmepumpe eine behagliche Raumtemperatur. In den Sommermonaten kühlt die Wärmepumpe, indem der Kältekreislauf umgekehrt wird, um die Wärme nach außen zu transportieren.

Das WPX-Wärmepumpensystem ist in zwei Varianten mit je vier Leistungsstufen von 9 bis 17,5 kW Heizleistung erhältlich. Das System mit integriertem Heizungsregler steuert ein vorhandenes Heizungssystem, das System mit integriertem Thermostat-Regler kann an eine vorhandene Heizungsregelung angebunden werden.

WPX ist besonders für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern, kleinen Bürogebäuden und Geschäftsräumen geeignet. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Wärmepumpensystem macht unabhängig von Öl und Gas und arbeitet Energie und Kosten sparend. Bei Neubauten fallen keine Investitionskosten für Kamine und Öltanks an.

Weitere Vorteile:

  • Ideal für einen Einsatz in Niedrigenergiehäusern und im Bereich von Niedertemperatur-Heizsystemen und Fußbodenheizungen
  • Sehr gut geeignet für die Umrüstung und Sanierung bestehender Heizungsanlagen
  • Hohes Energie-Einsparpotenzial mit kurzer Amortisationszeit bei verhältnismäßig günstigen Anschaffungskosten
  • Energiesparender Betrieb – aus 1 kW Strom wird bis zu 4 kW Heizleistung
  • Geringer Installationsaufwand im Vergleich zu anderen Wärmepumpensystemen
  • Heizen im Winterbetrieb mit Warmwassertemperaturen bis 55 °C
  • Kühlen im Sommerbetrieb mit Kaltwassertemperaturen von 7 °C
  • Umweltfreundliches, H-FCKW-freies Kältemittel R410A




Übersicht Wärmepumpen

Hersteller System
STULZ WPX Wärmepumpe
mit Heizungsregler
  STULZ WPX Wärmepumpe
mit thermostatischem Regler

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Referenzen

Erfahren Sie mehr zu unseren Befeuchtungs- Referenzprojektenweiter

Fachbegriffe A-Z