Wall-Air – Klimagerät zur Außenmontage

Wall-Air Außenansicht

Mit Kälteleistungen bis 20,8 Kilowatt klimatisiert das Präzisionsklimasystem Wall-Air an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Basisstationen von Mobilfunknetzen.

Die Außenwandmontage lässt in engen Räumen genügend Platz für die Kommunikationstechnik. Durch optionale Freikühlung (FC) mit Außenluft klimatisiert Wall-Air besonders energieeffizient.

Vollständig geprüft und ab Werk mit Kältemittel gefüllt, ist Wall-Air mit geringem Aufwand installierbar, sofort betriebsbereit und einfach zu warten. Wall-Air-Geräte stehen mit Mikroprozessorregelung und der Möglichkeit zur Fernüberwachung oder als thermostatgeregelte Version zur Verfügung.

Technische Spezifikation

Modell Kälteleistung total/sensibel (in kw) Abmessungen (BxHxT in mm) Nennspannung (in V)
40 3,8/3,8 880x1.500x490 400
50 5,2/5,2 880x1.500x490 400
60 6,4/5,7 880x1.500x490 400
80 8,4/7,4 960x1.725x565 400
90 9,3/8,4 960x1.725x565 400
A2 11,9/11,9 1.170x1.910x600 400
A4 14,0/14,0 1.170x1.910x600 400
A7 16,8/14,7 1.170x1.910x600 400

B1

20,8/19,5 1.457x2.000x735 400