Tel-Air 2 – Klimagerät zur Innenmontage

Tel-Air Außenansicht

Mit Kälteleistungen bis 12,5 Kilowatt klimatisiert das Präzisionsklimasystem Tel-Air 2 an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Basisstationen von Mobilfunknetzen.

Die vertikale Innenmontage schützt das System vor Vandalismus und dämmt das Laufgeräusch. Durch optionale Freikühlung (FC) mit Außenluft klimatisiert Tel-Air 2 besonders energieeffizient.

Vollständig geprüft und ab Werk mit Kältemittel gefüllt, ist Tel-Air 2 mit geringem Aufwand installierbar, sofort betriebsbereit und einfach zu warten. Tel-Air-2-Geräte stehen mit Mikroprozessorregelung und der Möglichkeit zur Fernüberwachung oder als thermostatgeregelte Version zur Verfügung.

Technische Spezifikation

Modell Kälteleistung total/sensibel (in kw) Abmessungen (BxHxT in mm) Nennspannung (in V)
Upflow-Modell
TLU40 4,4/4,0 600x1.990x650 400
TLU60 5,4/5,4 600x1.990x650 400
TLU80 7,4/7,4 900x1.990x700 400
TLU90 8,4/8,4 900x1.990x700 400
TLUA2 10,0/10,0 900x1.990x700 400
TLUA4 11,3/11,3 900x1.990x700 400
Displacement- und Downflow-Modell
TLF/TLD40 4,5/4,5 600x1.990x650 400
TLF/TLD60 6,0/6,0 600x1.990x650 400
TLF/TLD80 8,3/8,3 900x1.990x700 400
TLF/TLD90 9,2/9,2 900x1.990x700 400
TLF/TLDA2 11,0/11,0 900x1.990x700 400
TLF/TLDA4 12,5/12,5 900x1.990x700 400