Split-Air – Split-System für Basisstationen
Mit Kälteleistungen bis 8,4 Kilowatt klimatisiert das Präzisionsklimasystem Split-Air an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Basisstationen von Mobilfunknetzen.
Das kompakte Split-System beinhaltet ein Innen- und ein Außengerät. Das zweiteilige System ist ideal für Container, in denen zuvor ein Splitklimasystem installiert war. Durch optionale Freikühlung (FC) mit Außenluft klimatisiert Split-Air besonders energieeffizient.
Vollständig geprüft und ab Werk mit Kältemittel gefüllt, ist Split-Air mit geringem Aufwand installierbar, sofort betriebsbereit und einfach zu warten. Split-Air Geräte stehen mit Mikroprozessorregelung und der Möglichkeit zur Fernüberwachung oder als thermostatgeregelte Version zur Verfügung.
Technische Spezifikation
| Modell | Kälteleistung total/sensibel (in kw) | Abmessungen (BxHxT in mm) | Nennspannung (in V) | |
|---|---|---|---|---|
| Innengerät | Außengerät | |||
| 40 | 3,8/3,8 | 856x310x1.050 | 800x580x350 | 400 |
| 50 | 5,2/4,8 | 856x310x1.050 | 800x580x350 | 400 |
| 60 | 6,4/5,6 | 956x375x1.300 | 950x640x400 | 400 |
| 80 | 8,4/7,8 | 956x375x1.300 | 950x640x400 | 400 |