Free-Air – Freie Kühlung für Basisstationen
Überall dort, wo Shelter und Schaltschränke bereits mit konventionellen Komfortklimageräten klimatisiert werden, senkt die Aufrüstung um die Free-Air Freikühleinheit die Betriebskosten um ein Vielfaches.
Das Systemmodul übernimmt dabei die Steuerung der vorhandenen Komfortgeräte und ergänzt die stromintensive Kompressorkühlung um sparsame Direkte Freie Kühlung. Wenn die Umgebungstemperatur es erlaubt, wird Free-Air aktiviert und die Komfortgeräte abgeschaltet.
Vollständig geprüft, ist Free-Air mit geringem Aufwand installierbar, sofort betriebsbereit und einfach zu warten.
Technische Spezifikation
| Modell | Kälteleistung (in kW) | Abmessungen (BxHxT in mm) | Spannung (in V) |
|---|---|---|---|
| FCB350R2 | 3,5 | 640x600x600 | 48 (DC) |
| FCB600R2 | 6,0 | 640x600x600 | 48 (DC) |