Zuverlässige Klimatisierung von Mobilnetzknoten
Die Präzisionsklimasysteme der STULZ Telecom-Line klimatisieren bei jeder Wetterlage die Empfangs- und Sendestationen von Mobilfunknetzen. Kompakt, robust und sparsam im Betrieb, sichern die Systeme der Telecom-Line über Jahre hinweg rund um die Uhr die Verfügbarkeit von Mobilfunktechnik.
Split-Air – Split-System für Basisstationen
Klimatisiert mit Kälteleistungen bis 8,4 Kilowatt als Split-System Basisstationen, in denen bereits ein Splitklimasystem installiert war – optional mit sparsamer Freikühlung.
Produktinformationen
Wall-Air – Klimagerät zur Außenmontage
Klimatisiert Basisstationen mit Kälteleistungen bis 20,8 Kilowatt von außen – optional mit sparsamer Freikühlung.
Produktinformationen
Tel-Air – Klimagerät zur Innenmontage
Klimatisiert Basisstationen mit Kälteleistungen bis 11,1 Kilowatt von innen - optional mit sparsamer Freikühlung.
Produktinformationen
Free-Air – Freie Kühlung für Basisstationen
Ergänzt bereits installierte Komfortklimageräte in Basisstationen um Funktionen für sparsame direkte Freie Kühlung.
Produktinformationen