Klimatisierung einer Zahnarzt-Praxis
Kunde
Die Zahnarztpraxis Dr. Dettmer in Mörfelden-Walldorf bietet neben einer modernen Zahnarztpraxis mit komplettem Behandlungsspektrum auch ein praxiseigenes Labor für Zahntechnik.
Ziel
Ziel war es, eine moderne Klimaanlage zu installieren, die im Sommer kühlt und im Winter für einen Grundheizbetrieb sorgt. Die Anlage sollte ein angenehmes Klima für die Mitarbeiter und vor allem für die Patienten schaffen und gleichzeitig die Betriebskosten der Praxis vor dem Hintergrund der immer höheren Energiepreise reduzieren.
Lösung
Im Jahr 2008 wurde eine FDS® Mono-/Simultan-Multisplit Klimaanlage von MITSUBISHI Heavy Industries mit einem Außengerät und vier Innengeräten installiert. Alle Bereiche wie Warteraum, Labor und natürlich die Behandlungszimmer können jetzt ganzjährig komfortabel mit fast unsichtbarerer Technik klimatisiert werden.
Zusammenfassung
Das MITSUBISHI Heavy Industries FDS®-System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, mittlere bis große Anwendungen wie z.B. Arztpraxen, Bürokomplexe, Geschäftsräume kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.
Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der von STULZ entwickelten Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie | |
| 1 x FDCA 140 | |
| Innengeräte | |
| Deckenkassetten 4 x FDTCA 36 |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | 14,2 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | 16,0 kW (Winter) |