Sportwagenmanufaktur im westfälischen Dülmen
Kunde
In der von den Brüdern Friedhelm und Martin Wiesmann gegründeten Manufaktur werden individuelle Sportwagen mit modernster Technik und hochwertiger, kundenspezifischer Ausstattung von Hand gefertigt.
Seit dem Produktionsstart im Jahre 1993 wurden über 1000 Sportwagen gebaut (Stand 2009) und im Jahr 2008 eine neue gläserne Manufaktur errichtet, über der sich das Wahrzeichen von riesigem Ausmaß in Form eines Geckos legt. Durch die Integration des Geckos in das Gebäude ist ein einzigartiges Kundenzentrum mit architektonischer Besonderheit entstanden, aus dem von einer Galerie aus der Fertigungsprozess eines Roadsters oder GT beobachtet werden kann.
Aufgabe
Für die Sportwagenmanufaktur in Dülmen, war es zwingend Erforderlich ein Klimasystem einzusetzen, welches sich in die architektonische Besonderheit des im Jahr 2008 errichteten Neubaus integrieren lässt. Die verschiedenen Zonen wie z.B. Büros oder Ausstellungsräume müssen gemäß ihrer Nutzung klimatisiert und somit zu jeder Jahreszeit für eine behagliche Atmosphäre für Kunden und Mitarbeiter sorgen.
Umsetzung
Das installierte Klimasystem von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus drei KXS®-Außengeräten, einem KXSR®-Außengerät, mehreren Deckenkassetten, Truhengeräten und Lüftungskits. In den Räumlichkeiten an der Kopfseite des Gebäudes bietet das installierte KXSR®-Außengerät durch die 3-Leiter-Technik den besonderen Vorteil des unabhängigen simultanen Kühlens und Heizens und ist dadurch auf die architektonisch bedingte unterschiedliche Transmissionswärme perfekt angepasst. Hervorzuheben ist auch, dass die im Winter aus den Klimageräten zurückgewonnene Energie zur Beheizung der Büroräume genutzt wird und dies somit zur Senkung des CO2-Ausstoßes beiträgt.
Zentrale Leittechnik
Um neben dem optischen Behagen der exklusiven Architektur auch die thermische Behaglichkeit zu gewährleisten, wurde zur Steuerung der Raumluft die Hard- und Software der CompTrol®-Serie verwendet. Die aus mehreren Erweiterungsmodulen bestehende Software KX CompTrol®-ZLT bietet für jede Aufgabe ein passendes System.
Zusammenfassung
Die installierten MITSUBISHI Heavy Industries Systeme gliedern sich hervorragend in die unverkennbare Gestaltung der Räumlichkeiten ein und sorgen in Abhängigkeit des Lastfalls für ein ausgezeichnetes Raumklima. Gleichzeitig führt im Winter das installierte KXSR®-System mit Wärmerückgewinnungsfunktion zur Senkung der Energiekosten und der CO2-Emissionen. Die Betriebszustände der Innengeräte können über die CompTrol®-Steuerung und deren Erweiterungsmodule komfortabel angepasst werden.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-Serie |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter Wärmepumpe |
| Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie | |
| 1 x FDCA 400 HKX mit Optionen auf Erweiterung | |
| 1 x FDCA 560 HKX mit Option auf Erweiterung 1 x FDCA 680 HKX mit Option auf Erweiterung 1 x FDCA 680 HKXR mit Wärmerückgewinnung |
|
| Innengeräte | |
| Deckenkassetten 5 x FDT 90 |
|
| Eurorasterkassetten 6x FDTCA 36 2x FDTCA 45 |
|
| Truhengeräte 19 x FDFLA 28 7 x FDFLA 45 |
|
| 2 x Expansionsventil-Kit FDXA 140-280 KX | |
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | 186,4 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | 206 kW (Winter) |