Klimatisierung eines Musik- Tonstudios

Kunde

Eine Privatband, die schon seit längerer Zeit die Musik zu Ihrem eigenen Hobby gemacht hat, besitzt ein eigenes Musik-Tonstudio mit einem 160m³ großen Live-Proberaum, der eine große Anzahl verschiedener Musikinstrumenten enthält.

Aufgabe

Ziel war es, ein Klimasystem zu finden, welches den Proberaum ganzjährig auf einer konstanten Temperatur von ca. 22° C hält, da die Musikinstrumente sehr empfindlich auf Temperatur-schwankungen reagieren, welche Verstimmungen verursachen können und die Langlebigkeit des hochwertigen Materials erheblich verringern. Da der Raum keine Fenster besitzt, ist es auch für die Band sehr wichtig, einen kühlen Kopf beim Spielen und Singen zu bewahren. Ein zusätzliches Heizsystem wie z.B. eine Gasheizung zu Installieren sollte aus Kostengründen vermieden werden. Das gesuchte Klimasystem musste sich daher perfekt für die Klimatisierung von Räumen mit Instrumenten aus Holzmaterialien eignen. Die Anlage sollte möglichst preiswert in der Anschaffung sein, wirtschaftlich im Betrieb, schnell und platzsparend zu installieren, einfach zu warten und optional erweiterbar.

Umsetzung

Es wurde ein FDS®-System von MITSUBISHI Heavy Industries installiert, welches aus einem Außengerät und einem Innengerät besteht und welches im Sommer den Raum kühlen und im Winter beheizen kann – ein weitere Heizung wird dadurch nicht benötigt! Der Kunde entschied sich gemeinsam mit der Firma STULZ für eine 4-Wege-Deckenkassette, um den Innenraum ganzjährig optimal auf einer konstanten Temperatur halten zu können. Über das Innengerät wird Außenluft in den Probenraum gebracht.

 

Zusammenfassung

Das installierte Monosplit-System MITSUBISHI Heavy Industries FDS® ist die richtige Lösung, wenn es gilt, Anwendungen wie z.B. kleine bis mittlere Gebäude, Geschäfts- oder auch Ausstellungsräume kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren. Durch die vorhandene individuelle Raumregelung kann ein besonders hoher Komfortanspruch gewährleistet werden. Perfektes Klima komplett aus einer Hand.

Details des installierten Systems
Produkt MITSUBISHI Heavy Industries FDS®-Serie
System Monosplit System mit Inverter Wärmepumpe
Außengerät mit Inverter-Technologie
1 x FDCVA 402 HEN FDCA Außengerät
Innengeräte
Deckenkassette
1 x FDTA 401
FDTA Deckenkassette
Technische Daten des Gesamtsystems
Installierte Kälteleistung 11,2 kW (Sommer)
Installierte Heizleistung 12,5 kW (Winter)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Musiker Band
Privates Tonstudio
Lingen-Biene

Ausführende Firma

Kältetechnik
Vor dem Brocke GmbH
Schüttelsand 4
49808 Lingen-Biene
www.vordembrocke.com