Befeuchtung im Operationssaal-Bereich
Kunde
Das St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim ist eines der größten katholischen Allgemeinkrankenhäuser Norddeutschlands und zudem Lehrkrankenhaus der Georg-August-Universität in Göttingen.
Im St. Bernward Krankenhaus gibt es 16 Kliniken und 4 weitere medizinische Fachabteilungen mit insgesamt 524 vollstationären Betten.
Jährlich verzeichnet das Krankenhaus über 23.500 vollstationäre Fälle, davon sind rund 10.000 stationäre OPs. Zusätzlich werden über 30.000 Patienten pro Jahr ambulant behandelt - mehr als 3000 davon durch ambulante OPs.
Ziel
Im Zuge des Neubaus, um den das St. Bernward Krankenhaus 2005/2006 erweitert wurde, sollte für den Operationssaalbereich ein Befeuchtungssystem integriert werden, welches günstig in den Investitionskosten und dabei gleichzeitig wirtschaftlich und effizient in der Betriebsweise ist.
Als Grundvoraussetzung galt es ein System zu finden, welches die hohen Hygienestandards zur Klimatisierung der Operationssäle eines Krankenhauses erfüllt.
Lösung
Es wurden insgesamt 6 Stück Hochdruckdüsen-Befeuchter mit Frequenzumrichter und Düsenrack zum Einbau in die Luftkanalstränge der verschiedenen Operationsbereiche installiert. Die einzelnen Operationssäle können so individuell je nach Anforderung, die über eine übergeordnete Gebäudeleittechnik ermittelt wird, zwischen 20-100% der Nenn-Befeuchtungsleistung exakt geregelt werden.
Zusammenfassung
Das Befeuchtungssystem ist die ideale Lösung, wenn es gilt, Räume mit hohen Befeuchtungsleistungen betriebssicher, wirtschaftlich und absolut hygienisch zu klimatisieren.
Das System ist vom Institut für Lufthygiene in Berlin (ILH Berlin) zertifiziert und ist standardmäßig mit Befeuchtungsleistungen zwischen 60 und 500 kg/h, projektbezogen sogar mit einer Befeuchtungsleistung mit bis zu 5000kg/h lieferbar.
Die Düseneinrichtungen sind in verschiedenen Varianten z.B. zum Einbau in ein Kanalsystem aber auch zur Direktraumbefeuchtung lieferbar.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | Hochdruckdüsen-System |
| System | Hochdruckdüsen- Befeuchter mit integriertem Frequenzumrichter |
| Pumpenstationen | |
| 6x UA060HD010 mit jeweils 60 kg/h Befeuchtungsleistung |
|
| Düsenracks | |
| 6x Düsenracks zum Einbau in ein Kanalsystem - Düsenanzahl pro Rack: 21 Stück - Abmessungen (BxH): 1.154 x 508 mm |
|
| Tropfenabscheider | |
| 6x Tropfenabscheider aus Edelstahl Befeuchtungsstrecke pro System: 1.200 mm |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Maximale Gesamtbefeuchtungsleistung | 360 kg/h |