Klimatisierung von Ausstellungsräumen
Kunde
Scheurich ist Europas führendes Unternehmen für Keramiksortimente rund um Blumen und Pflanzen. Die Mischung aus modernsten Produktionsanlagen und künstlerischer Handarbeit garantiert für attraktive Qualitätsprodukte zu günstigen Preisen. Die Keramikfertigung mit fast 400 Mitarbeitern produziert bis zu 100.000 Artikel pro Tag und bis zu sechs neue Kollektionen pro Jahr, die den neuesten Trends entsprechen. Das Werk liegt im schönen Maintal zwischen Odenwald und Spessart ca. 45 Minuten südlich von Frankfurt am Main. In Abstimmung mit internationalen Trendagenturen entwickelt das Design-Team begeisternde Form- und Farbkonzepte rund um Blumen und Pflanzen.
Aufgabe
Ziel war es die Ausstellungs- und Besprechungsräume des Unternehmens optimal zu klimatisieren. Um an den sommerlich hohen Temperaturen ein angenehmeres und Komfortableres Klima für Besucher und Mitarbeiter zu schaffen, war der Einbau einer Klimaanlage schon seit längerem zwingend erforderlich. Neben der Anforderung einer individuellen Raumregelung stand auch eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund.
Umsetzung
Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus einem Außengerät und sieben Innengeräten. Das Außengerät wurde in einem für die Gäste unzugänglichen Außenbereich aufgestellt. Zur optimalen Klimatisierung und Luftverteilung im Raum, wurden mehrere Deckenkassetten verbaut. Das gewählte Außengerät bietet zur Ergänzung weiterer Innengeräte ausreichende Reserven.
Steuerung
Um den hohen Ansprüchen in den Ausstellungs- sowie Besprechungsräumen gerecht zu werden, wurde eine Kabel-Fernbedienung mit Hauptaugenmerk auf Benutzerfreundlichkeit und Kompaktheit installiert.
Zusammenfassung
Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries ermöglicht durch seine Auslastungsreserven ausreichende Möglichkeiten, im Bedarfsfall die Anlage um weitere Innengeräte problemlos zu erweitern. Durch die vorhandene individuelle Raumregelung kann ein besonders hoher Komfortanspruch gewährleistet werden.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-Serie |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter Wärmepumpe |
| Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie | |
| 1 x FDCA 335 HKX mit Option auf Erweiterung | |
| Innengeräte | |
| Deckenkassetten 1x FDTA-28 2x FDTA-56 4x FDTA-71 |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Installierte Kälteleistung | 42,4 kW (Sommer) |
| Installierte Heizleistung | 50,0 kW (Winter) |