Veranstaltungs- und Schulungspavillion
Kunde
Die Firma Rathscheck Schiefer mit Sitz in Mayen/Eifel zählt zu den größten Schieferanbietern der Welt. In Deutschland selbst ist sie Marktführer bei der Herstellung und dem Vertrieb von Mosel-Schiefer für Dächer und Fassaden.
Ziel
Ziel war es, den Neubau eines Veranstaltungs- und Schulungspavillions mit einem effizienten und leisen Klimasystem auszurüsten, mit dem das Gebäude im Sommer gekühlt und im Winter beheizt werden kann.
Dadurch soll ein Wohlfühlklima geschaffen werden, um die Grundvoraussetzungen für entspannte und informative Schulungen und Veranstaltung durchzuführen.
Lösung
Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System mit einem Außengerät und 4 Wandgeräten installiert, welche das Gebäude ohne zusätzliche Heizkörper ganzjährig auf Temperatur halten.
Durch die kompakte und formschöne Bauart konnte das System mit minimalem Installationsaufwand direkt im Raum montiert werden.
Die Investitionskosten für ein Zentral-Lüftungsgerät mit Lüftungskanälen sowie einer Heizanlage konnten durch dieses System eingespart werden.
Zusammenfassung
Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, sowohl komplexe Anwendungen aber auch kleinere Gebäude kostengünstig, betriebssicher und ganzjährig effektiv zu klimatisieren.
Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte | |
| 1x FDCA 224 HKX | |
| Innengeräte | |
| 4x Wandgeräte FDKA 71 KX |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | 28 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | 31,3 kW (Winter) |
| Hinweis | |
| Das Gebäude wird im Winter ausschließlich durch das Mitsubishi HEAVY IND. KXS® System beheizt. Es sind keine zusätzlichen Heizkörper o.ä. installiert. |
|