Medizinische Einrichtung/Gesundheitswesen
Kunde
Die Radiologie Gera ist eine radiologische Gemeinschaftspraxis, welche mit ihren Mitarbeitern und ihrer Ausstattung das gesamte radiologische Untersuchungsspektrum abdeckt. Dazu gehören unter anderem die Computertomographie, die Kernspintomographie, der Bereich der Nuklearmedizin und die Mammographie. Das historische Gebäude im Zentrum Geras wurde liebevoll renoviert und restauriert. Der moderne Ergänzungsbau schlägt den architektonischen Bogen in die Neuzeit.
Ziel
Die Radiologie Gera erhielt im Dezember 2007 einen neuen und hochmodernen Kernspintomographen der Firma Phillips. Die Aufgabenstellung war, für dieses Gerät ausreichend Kühlwasser bereitzustellen, die Lüftungsanlage sollte aus Sicherheitsgründen vergrößert und mit einem Direktverdampfer zur Vorkonditionierung der Außenluft versehen werden und der Bedienraum sollte ein Umluftkühlgerät erhalten. Diese Umbauten sollten während des laufenden Betriebes, in sehr engen Platzverhältnissen und unter der Beachtung geringster Dachlasten ausgeführt werden.
Umsetzung
Es wurde ein MISTUBISHI Heavy Ind. KXS® System mit einer Gesamtkälteleistung von 63 kW eingesetzt. Um eine hohe Betriebssicherheit für die Versorgung des Kernspintomographen mit Kaltwasser zu gewährleisten (ca. 50 kW), wurden zwei Außengeräte mit je 31,5 kW eingesetzt.
Das System arbeitet über zwei Expansionsventil-Kits auf einem zweikreisigen 700 l DK-Kaltwasserbereiter. Darüber hinaus versorgt ein weiteres Expansionsventil-Kit den Direktverdampfer der Lüftungsanlage mit ca. 10 kW Kühlleistung zur Vorkonditionierung der Außenluft. Das Umluftkühlgerät im Bedienraum wurde ebenfalls in das VRF-System eingebunden.
Zusammenfassung
Die hohe Flexibilität des MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® Systems ermöglicht es, Technikkühlung und Humanklimatisierung durch ein Kälteversorgungssystem zu vereinen. Hohe Betriebssicherheit bei geringsten energetischen Aufwendungen stehen bei Anwendungen im Gesundheitswesen im Vordergrund.
Über die Meldebausteine CompTrol® Lite werden wichtige Informationen über die Außengeräte erfasst und weiter gemeldet.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie | |
| 2 x FDCA 280 HKX | |
| Innengeräte | |
| 1x Deckenkassette FDCTA 28 KX | |
| Direktverdampfer-Kits | |
| 2 x Direktverdampfer-Kits FDXA 280 HKX 1 x Direktverdampfer-Kit FDXA 140 HKX |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung Nenn-Heizleistung |
63,20 kW (Sommer) 71,20 kW (Winter) |
| Software + Fernbedienungen | |
| 2 x STULZ CompTrol® Lite 4 x RC-E1R |
|