Luxus-Hotel im Südschwarzwald

Kunde

Das 5-Sterne-Hotel Parkhotel Adler gehört zu den “Leading Small Hotels of the World” und liegt am Fuße der berühmten Adler-Skisprungschanze im idyllischen Dörfchen Hinterzarten im südlichen Teil des Schwarzwaldes.
Die ressortartige Anlage mit 78 Zimmern inklusive 28 Suiten verfügt über einen eigenen Hubschrauberlandeplatz und bietet durch einen 40.000 m² großen Privatpark mit einem kleinem See und einem Wildgehege viele abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten.
Während der Fußball-WM 2006 in Deutschland gastierte im Parkhotel Adler die Holländische Nationalmannschaft..

Aufgabe

Ziel war es, ein Klimasystem einzusetzen, welches den hochwertig und luxuriös ausgestatteten Seminar- und Speisesaal, der sich in den Sommermonaten aufgrund der zwei großen, verglasten Fensterfronten tagsüber extrem aufheizt, behaglich klimatisiert.
Eine Grundvoraussetzung dabei war, das System nahezu unsichtbar in den Raum zu integrieren.
Des Weiteren galt es, eine in der Anschaffung kostengünstige Variante zu installieren, die jedoch gleichzeitig preiswert im Unterhalt ist und mit der zudem eine transparente Aufschlüsselung der Betriebskosten möglich ist.

Umsetzung

Es wurde ein KXS®-System (VRF) von MITSUBISHI Heavy Industries installiert, welches ein auf dem Hausdach aufgestelltes Außengerät, zwei unverkleidete, in die Holzverzierungen integrierte Truhengeräte und ein unsichtbar über dem Eingang installiertes Unterdeckengerät verwendet.

Im Gegensatz zu einer zentralen Lüftungsanlage ist das System erheblich kostengünstiger im Betrieb, da nur soviel Kälte erzeugt wird, wie letztendlich auch benötigt wird.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, Gebäude mit speziellen Anforderungen (wie z.B. dieses Hotel) optimal zu klimatisieren und dadurch einen hohen Komfort zu gewährleisten.

Details des installierten Systems
Produkt MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-Serie
System Multisplit VRF System mit Vollinverter Wärmepumpe
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
1 x FDCA 224 HKX mit Option auf Erweiterung FDCA Außengerät
Innengeräte
2 x Einbautruhe
FDFUA 56
FDFUA Einbautruhe
1 x Unterdeckengerät
FDEA 71
FDEA Deckenunterbaugerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 22,4 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 25,0 kW (Winter)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Parkhotel Adler
Adlerplatz 3
79856 Hinterzarten
www.parkhoteladler.de

Ausführende Firma

KKE Kälte- Klima- Engineering
Windausstraße 13
79110 Freiburg
www.kke-gmbh.de