Klimatisierung von Produktionsstätten und Büros

Kunde

Neue Technologien und die Fähigkeit, daraus innovative Produkte zu machen, sind die Basis des Erfolges von LTi DRiVES. Mit fast 40 Jahren Erfahrung und zur Zeit über 1000 Mitarbeiter an fünf verschiedenen Standorten gehört LTi DRiVES zu den Pionieren der elektronischen Antriebstechnik und löst mit der breiten Produktpalette und dem Know-how der Firma auch komplexere Antriebs- und Bewegungsaufgaben wie z.B. Magnetlagertechnik und Sensorik. Die Firma entwickelt und produziert Technologien, Komponenten, Systeme und Lösungen für die Automatisierung in den Segmenten Industrie, Medizin und Automobil. Führende technologische Kompetenz ist die Grundlage für die Entwicklung und Sicherung des Markterfolges.

Aufgabe

Für den Produktionsstandort in Lahnau wird eine optimale Klimatisierung benötigt, die den hohen Ansprüchen einer hochtechnologiesierten Fertigung gerecht wird. Das Klimasystem soll ganzjährig für eine gleichbleibend hohe Produktivität der Mitarbeiter und somit für eine Einhaltung der hohen Qualitätsstandards sorgen. Dadurch war der Einbau von mehreren Klimaanlagen zwingend erforderlich. Neben der Anforderung einer individuellen Regelung der einzelnen Produktions- und Büroräume stand auch eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund, um mit Leichtigkeit die große Anzahl an Geräten steuern zu können. Dabei galt es weiterhin, die Anschaffungs- und Betriebskosten für das Klimasystem möglichst gering zu halten.

Umsetzung

Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus mehreren Außengeräten und knapp 50 Innengeräten. Die Außengeräte wurden in einem für die Mitarbeiter unzugänglichen Außenbereich aufgestellt. Zur optimalen Klimatisierung und Luftverteilung im den vereinzelten Räumen, wurden mehrere verschiedene Innengeräte verbaut. Eine Optimale Position für die Umschaltboxen wurde gewählt um dadurch möglichst leise Arbeitsbereiche zu schaffen. Die gewählten Außengeräte bieten zur Ergänzung weiterer Innengeräte ausreichende Reserven.

Zentrale Leittechnik

Die Firma wurde mit der von STULZ entwickelten Controller-Software CompTrol ZLT® ausgestattet und wird hierüber gesteuert und geregelt. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar. Weiterhin kann auch eine Energiekostenabrechnung für die einzelnen Bereiche über dieses automatische System erfolgen.

Zusammenfassung

Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries ermöglicht durch seine Auslastungsreserven ausreichende Möglichkeiten, im Bedarfsfall die Anlage um weitere Innengeräte problemlos zu erweitern. Durch die vorhandene individuelle Raumregelung kann ein besonders professioneller Komfortanspruch gewährleistet werden.

Bürobereich (installiertes 3-Leiter System)
Produkt VRF-System KXS Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit-System mit Inverter-Wärmepumpe
Außengeräte
1 x FDCA 224 HKXR (mit Option auf Erweiterung) FDCA Außengerät
Innengeräte
Eurorasterkassetten
5x FDTCA 22
9x FDTCA 28
7x FDTCA 36
FDTCA Eurorasterkassette
Deckenkassetten
3x FDTA 45
2x FDTA 56
FDTA Deckenkassette


Produktionsbereich (installiertes 2-Leiter System)
Außengeräte
1x FDCVA-1002
(Mit Expansionsventil-Kit)
FDCVA Außengerät
Innengeräte
Kanalgeräte
4x FDUA-224
FDUA Kanalgerät
Kanalgeräte
2x FDUMA-140
FDUMA Kanalgerät
Deckenkassetten
1x FDTA-22
2x FDTA-28
1x FDTa-36
4x FDTA-45
1x FDTA-56
4x FDTA-71
FDTA Deckenkassette
Deckenkassette
1x FDTWA-45
FDTWA Deckenkassette
Expansionsventil-Kit
3x 28KW FDXA-280
FDXA Direktverdampfer-Kit


Technische Daten des Gesamtsystems
Installierte Kälteleistung 350 kW (Sommer)
Installierte Heizleistung 380 kW (Winter)
Software
STULZ CompTrol® ZLT - Sonderprogramme
- Energiekostenabrechnung



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Lust LTI Drives GmbH
Gewerbestraße 5-9
35633 Lahnau
www.lt-i-com

Ausführende Firma

Kälte Klima Geschwill
In der Murch 17
35579 Wetzlar
www.klima-geschwill.de