Komfort-Klimatisierung des neu gebauten Hochhauses in Singen


Kunde


Entgegen des allgemeinen Trends legt Baden-Württemberg positive Wirtschaftsdaten für eine aussichtsreiche Zukunft vor. Vor diesem Hintergrund wurde 2008 das faszinierende neue Wahrzeichen der aufstrebenden Stadt Singen am Hohentwiel gebaut, das Bürogebäude „Hegau-Tower“ (67,5 m hoch). Es wurde von dem renommierten Architekten Helmut Jahn entworfen, der gewöhnlich nur in Metropolen Gebäude außergewöhnlicher Dimensionen realisiert (z.B. Messeturm Frankfurt, Sony-Center Berlin, Flughafen München). Die Architektur besticht durch das dynamische Design aus Stahl und Glas. Aber auch die Funktionalität ist von großer Bedeutung. Mit 18 Stockwerken und einer Bürofläche von 14.500 qm² wird der Hegau-Tower den Anforderungen als zukunftsweisender Bürokomplex gerecht.

Aufgabe

Zu klimatisieren waren verschiedene Bereiche wie Konferenzräume und Serverräume. Dabei sollten unter anderem die Arbeitsplatzbedingungen für die Mitarbeiter in den Konferenzräumen optimiert und dabei das Preis-/Leistungsverhältnis in der Anschaffung beachtet werden. Weiterhin sollten die laufenden Betriebskosten gering sein.
Die Klimaanlage sollte individuell regelbar und betriebssicher sein, um im Sommer entsprechend der Benutzerwünsche für ein gutes Klima zu sorgen.

Umsetzung

Für die Konferenz- und Besprechungsräume im 17. Stock wurde ein MITSUBISHI Heavy Industries (MHI) FDS-System mit einem Außengerät und einem Steuerungs-Kit zur Ansteuerung eines Kühlregisters, welches in die Lüftungsanlage integriert wurde, installiert.

Zentrale Leittechnik:
Im Gebäude ist eine Gebäudeleittechnik (GLT) installiert, die mit Hilfe der optionalen STULZ CompTrol® Interface-Platine ein 0-10 Volt Anforderungssignal auf das FDS-System gibt. Somit wird die Kälteanforderung direkt von der GLT gesteuert und die Steuerungs-/ Regelungsanforderung nach wie vor, ohne auf den autarken Regelkreis des Systems von MITSUBISHI Heavy Industries einzuwirken, ermittelt. Auf diese Weise können die Vorteile der GLT (komplexe und individuelle Datenprogrammierung/-aufzeichnung, Vermeidung einer Insellösung für die 17. Etage, keine Neueinweisung des Bedienpersonals) mit den Vorzügen der MHI-Regelung (sichere und bewährte Regelungstechnik, keine Individuallösung) kombiniert werden.

Zusammenfassung

Das FDS-System von MITSUBISHI Heavy Industries ist eine kostengünstige Möglichkeit der Kälteerzeugung bei vorhandenen Lüftungsanlagen und zudem einfach und flexibel einsetzbar.

Details des installierten Systems
Produkt FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit-System mit Expansionsventilkit
Außengeräte
1x FDC 250 VS
FDC Außengerät
Innengeräte
1 x Steuerungs-Kit FDSXA 1001 FDSXA Steuerungs-Kit
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung >25 kW (Sommer)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Hegau-Tower
Maggistraße 1
78224 Singen
www.hegau-tower.de

Ausführende Firma

GA-tec Gebäude- und Anlagentechnik GmbH
Im Metzenacker 5
76532 Baden-Badenwww.ga-tec.de