Klimatisierung einer Zahnarzt-Praxis

Kunde

Die zahnärztliche Gemeinschaftspraxis Dr. Reuter & Kollegen befindet sich in Rodgau. Die Praxis hat sich neben der Zahn- und Mundheilkunde im Allgemeinen u.a. auf folgende Fachgebiete spezialisiert: Implantologie, Zahnersatz, Parodontologie, Prophylaxe, digitales Röntgen, Betreuung von Angstpatienten und ästhetische Zahnheilkunde. Drei Ärzte und sechs Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende, bilden das Team.

Aufgabe

Patienten der Praxis sollen sich durch den Einbau einer Klimaanlage bereits am Empfang wohl fühlen. Der 1. Eindruck zählt! Das gute Raumklima sollte sich im Wartezimmer bis hin in die Behandlungsräume fortsetzen, in denen die Zahnärzte ihre Arbeit aufnehmen. Die Doktoren sollen durch die kompakte Kühl- und Heizanlage direkt und indirekt profitieren - direkt, weil sie, unabhängig von Sommer- und Winterzeit, tagsüber gleichbleibend leistungsfähig sein müssen. Indirekt, weil dadurch auch ihre Mitarbeiter durch die verbesserten Arbeitsbedingungen eine konstante qualitativ hochwertige Arbeitsweise auf bringen können. Dies wirkt motivierend und die Arbeit kann so schneller bewältigt werden und dadurch entsteht eine erhöhte Arbeitskapazität.
Die Personalkosten werden somit dauerhaft effizienter genutzt.
Das Preis-/Leistungsverhältnis des Systems in der Anschaffung sowie im Betrieb kann sich sehen lassen. Kinderleicht in der Bedienung, vielseitig in der Funktion und zeitlos elegant im Design.

Umsetzung

Es wurde ein HAIER Smart Comfort®-System zum Kühlen und Heizen am Empfang, im Wartezimmer und in den Behandlungsräumen installiert. Das System zeichnet sich durch die extrem kompakte Bauweise aus, ist dadurch sehr platzsparend und somit für kleine Räumlichkeiten sehr geeignet. Keine Lärmbelästigung, da sehr leiser Betrieb. Optimale Luftverteilung durch verstellbare Lamellen mit Deflektorautomatik. Invertertechnik und 24h-Timer sorgen für ein konstant bleibendes, angenehmes und individuell geregeltes Raumklima.

Zusammenfassung

Das HAIER Smart Comfort®-System Mono- und Duo-Splitgeräte mit einer Leistung von 2,3-6,5 KW für den Einsatz im privaten wie auch gewerblichen Bereich. Alle Geräte sind mit Wärmepumpenfunktion ausgestattet und überzeugen durch hohe Energieeffizienzklasse. Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gerätetypen und Gerätedesigns lässt sich ein Gerät für die individuellen Ansprüche finden.
Weiteres Zubehör erhältlich.
- Perfektes Klima komplett aus einer Hand.

Details des Mono-/Duo-Split-System
Produkt Smart-Comfort Klimasystem von HAIER
System Mono-/ Duosplit-System Smart-Comfort
Außengerät
1 x HSU-HV Mono HSU-HV Außengerät
Innengeräte
Wandgeräte
2 x HSU Duo
HSU Wandgerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 7,5 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 9,0 kW (Winter)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. Reuter & Kollegen
Frankfurter Str. 66
63110 Rodgau

www.dr-reuter-und-kollegen.de

Ausführende Firma

Gehrig
Kälte- und Klimatechnik
Vordere Hart 3
63820 Elsenfeld
Tel.: (06022) 5080-20
info(at)gehrig-kaeltklima.de