Klimatisierung einer Zahnarzt-Praxis
Kunde
Die Gemeinschaftspraxis Dr. Kümpel & Post in Aschaffenburg bietet vier Behandlungszimmer, die Anmeldung und einen kleinen Wartebereich mit ruhiger Atmosphäre.
Aufgabe
Durch die hohen Temperaturen in den Sommermonaten werden die Räumlichkeiten der Arztpraxis stark aufgeheizt. Die Patienten müssen im überhitzten Wartezimmer auf ihre Behandlung warten und auch in den Behandlungsräumen selbst wird der Stressfaktor sowohl für die Patienten als auch für den behandelten Arzt aufgrund der unkomfortablen Raumkondition unnötig erhöht.
Daher sollte ein Klimasystem installiert werden, welches für das Wohlbefinden von Patient und Arzt sorgt und zugleich kostengünstig in Anschaffung und Betrieb ist.
Umsetzung
Im Jahr 2007 wurde eine Multisplit-Inverter-Klimaanlage SX von MITSUBISHI Heavy Industries mit 4 Wandgeräten eingebaut. Zusätzlich wurde ein Monosplit-System der S-Serie in den Räumlichkeiten installiert.
Die verwendeten Klimageräte regeln selbstständig, entsprechend einer vorgegebenen Soll-Raumtemperatur die benötigte Kühlleistung im Sommer bzw. Heizleistung im Winter.
Zusammenfassung
Die MITSUBISHI Heavy Industries SX- und S-Systeme sind die richtige Lösung, wenn es gilt, einfache Anwendungen wie z.B. Arztpraxen, kleine Bürokomplexe oder auch Privathäuser kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.
Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware STULZ CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar. Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.
| Details des Multisplit-Systems | |
|---|---|
| Produkt | SX-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit-System mit Inverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte | |
| 1 x SCM 80 ZG | |
| Innengeräte | |
| Wandgeräte 1x SKM 28 ZG 1x SKM 25 ZG |
|
| Details des Monosplit-Systems | |
|---|---|
| Produkt | S-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Monosplit-System mit Inverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte | |
| 1 x SRC 50 ZG-S | |
| Innengeräte | |
| Wandgeräte 1x SRK 50 ZG-S |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
|---|---|
| Nenn-Kälteleistung | 11,5 kW (Sommer) |