Museum und Bürogebäude mit verschiedenen Mietern
Kunde
Die Central Garage wurde Anfang der 1990er als Autohaus im Stil der Industrie-Architektur konzipiert. Seit 2007 beherbergt das Gebäude eine Automobilausstellung sowie Galerie- und Büroräume.
Aufgabe
Ziel war es, ein Klimasystem zu installieren, das einerseits komfortable Luftbedingungen im Museum sichert – und damit den Erhalt der wechselnden Exponate – und andererseits für einen optimalen Komfort im Bürobereich sorgt. Das System sollte in der Winterzeit zudem als kostengünstige „Grundheizung“ dienen und auch bei Sonderveranstaltungen flexibel einsetzbar sein. Dabei sollten die Anschaffungskosten möglichst gering und das Gerät preiswert im Unterhalt sein. Da die Räumlichkeiten von verschiedenen Mietern genutzt wurden, war zudem eine transparente Aufschlüsselung der Betriebskosten gefragt.
Umsetzung
Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System mit zwei getrennten Kältekreisläufen und den Außenmaschinen FDCA 560 und FDCA 450 eingesetzt. Im Museumsbereich erfolgt die Klimatisierung nun über Kanalgeräte mit angeflanschtem Kanalsystem. Im Bürobereich werden die einzelnen Etagen über Zwischendeckenkassetten im Euroraster klimatisiert. Darüber hinaus wurde ein CAREL humiSteam Elektroden-Dampfbefeuchter installiert, um ganzjährig eine optimale Raumfeuchte zu garantieren und so eine sichere Aufbewahrung der Exponate zu ermöglichen.
Zentrale Leittechnik
Gesteuert wird das Klimasystem über die im Gebäude installierte Leittechnik CompTrol® ZLT. Eine intuitiv gestaltete Piktogrammübersicht stellt den Nutzern jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar. Auch die Energiekostenabrechnung für die verschiedenen Mietbereiche erfolgt über dieses automatische System.
Zusammenfassung
Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS® System in Kombination mit einem CAREL humiSteam Dampfbefeuchter ist die passende Lösung, um Museen und Büroräume optimal zu klimatisieren. Neben einer sicheren Aufbewahrung von Exponaten sorgt das Klimasystem auch für einen hohen Komfort in Büroräumen und anderweitig genutzten Gebäudeteilen.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie | |
| 1 x FDCA 560 HKX 1 x FDCA 450 HKX |
|
| Innengeräte | |
| Kanalgeräte 2x FDUA 224 HKX 1x FDUA 112 HKX |
|
| Deckenkassetten 21x FDTCA KX |
|
| Befeuchtung | |
| Carel humiSteam Elektroden-Dampfbefeuchter |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | 101 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | 113 kW (Winter) |
| Befeuchtungsleistung | 15 kg/h |
| Software | |
| STULZ CompTrol® ZLT | - Sonderprogramme - Energiekostenabrechnung |