Exquisite Mode-Boutique
Kunde
Bei der Firma bärbel mode handelt es sich um ein kleines Modegeschäft im Herzen von Reichenbach. Das Geschäft wird überwiegend von ortsansässigen Kunden besucht, so dass eine hohe Kundenbindung zwingend notwendig ist.
Ziel
Ziel war es ein flexibles aber zugleich kostengünstiges System zu installieren, welches zu jeder Jahreszeit für ein komfortables Raumklima sorgt.
Das System soll in der Winterzeit als kostengünstige Heizung und im Sommer zur Kühlung dienen, so dass eine entspannte „Shopping-Atmosphäre“ geschaffen wird, die die emotionale Kundenbindung stärkt und dadurch die Verkaufszahlen steigert.
Weitere Anforderungen waren eine einfache Regelung und Steuerung sowie eine nahezu unsichtbare Integration des Systems in den Verkaufsraum.
Lösung
Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. FDS® System mit einem Außengerät und einem dazugehörigen Kanal-Innengerät installiert, wodurch ein Einströmen der klimatisierten Luft über 4 unauffällig montierte Zuluftgitter möglich gemacht werden konnte. Die Rückluft wird über ein 2-Wege Deckenpaneel FDTWA abgesaugt.
Das eingebaute Klimagerät regelt selbstständig, entsprechend einer vorgegebenen Soll- Raumtemperatur die benötigte Kühlleistung im Sommer bzw. die Heizleistung im Winter.
Zusammenfassung
Das MITSUBISHI Heavy Ind. FDS® System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, einfache Anwendungen wie z.B. kleine Boutiquen, Einzelbüros oder auch Privathäuser kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.
Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte | |
| 1x FDCVA 602 HES | |
| Innengeräte | |
| Kanalgeräte 1x FDMUA 602 |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | 14 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | 16 kW (Winter) |
| Besonderheiten | |
| Klimagerät monovalent Heizen / Kühlen | |
| 4x Zuluftgitter quadratisch, weiß | |
| Rückluft über 2-Wege Deckenpaneel FDTWA realisiert (dahinter sitzt ein großer Filter in der Ansaugung des Kanalgerätes) | |