Das Aubi Marken-Modehaus
Kunde
Die AUBI GmbH & Co. KG ist Hersteller sportlicher und klassischer Herrenhosen.
AUBI betreibt auf ca. 1.000 m² einen Hersteller-Verkauf in Großostheim, Aschaffenburger Str. 38, mit einer Auswahl von über 20.000 Hosen im Verkaufslager und im Logistikzentrum.
Ziel
Ziel war es, ein flexibles und ein in der Anschaffung wie auch im Betrieb kostengünstiges System zu installieren, welches zu jeder Jahreszeit für ein komfortables Raumklima sorgt.
Das System soll ganzjährig eine entspannte „Shopping- Atmosphäre“ schaffen, die die emotionale Kundenbindung stärkt und dadurch die Verkaufszahlen steigert.
Lösung
Es wurde ein MITSUBISHI Heavy Ind. FDS System mit vier Außengeräten und insgesamt sieben Innengeräten installiert, die unauffällig im Verkaufsraum montiert wurden.
Das Ergebnis ist ein Einkaufen in einem rundum Wohlfühlklima - angefangen von der netten und kompetenten Beratung, über die angenehm klimatisierten Verkaufsräume, bis hin zur Cafeteria im Haus.
Zusammenfassung
Das MITSUBISHI Heavy Ind. FDS System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, Anwendungen wie z.B. Boutiquen, Einzelbüros oder auch Privathäuser kostengünstig, betriebssicher und effektiv zu klimatisieren.
Optional besteht die Möglichkeit, das System mit der Regelungssoftware CompTrol® ZLT auszustatten und hierüber zu steuern und zu regeln. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch die Energiekostenabrechnung für die einzelnen Mietbereiche über dieses automatische System erfolgen.
| Details des installierten Systems | |
|---|---|
| Produkt | FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. |
| System | Multisplit VRF System mit Vollinverter-Wärmepumpe |
| Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie | |
| 3 x FDCVA 802 HES 1 x FDCVA 602 HEN |
|
| Innengeräte | |
| Deckenkassetten 6 x FDTA 401 1 x FDTA 601 |
|
| Technische Daten des Gesamtsystems | |
| Nenn-Kälteleistung | 74 kW (Sommer) |
| Nenn-Heizleistung | 83 kW (Winter) |