Vitalhotel an der Flensburger Förde

Kunde

Das im April 1999 direkt an der Flensburger Förde eröffnete Hotel erhielt zum Jahreswechsel 2005/2006 die höchst mögliche Fünf-Sterne-Superior Auszeichnung. Die 54 Zimmer und Suiten des Alten Meierhof sind mit feinen Antiquitäten und erlesenen Stoffdekorationen ausgestatten, welche sich individuell und großzügig präsentieren. Persönliche Arrangements für festliche Anlässe und Konferenzen finden in klimatisierten Räumen mit beeindruckendem Blick auf den Flensburger Fjord statt. Auch kulinarisch bietet das Haus durch den mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Koch Dirk Luther ein unvergessliches Erlebnis, welches durch das edle Ambiente des Restaurants „Meierei Dirk Luther“ und dem Panoramablick über die Ostsee abgerundet wird. Für perfekte Erholung sorgt der Wellnessbereich mit seinen Saunen, Dampfbädern, seinem orientalischem Rasulbad mit Tropenregen, Innen- und Außenpool, sowie der Hauptattraktion dem Hamam-Tempel.

Aufgabe

Um die Konzentration an einem arbeitsreichen Seminartag aufrecht zu erhalten, sollte ein Klimasystem eingesetzt werden, welches sich in das hochwertige Ambiente der Tagungs- und Banketträume dezent integriert. Neben der Anforderung einer individuellen Raumregelung stand auch eine benutzerfreundliche Bedienung im Vordergrund. Durch die vorhandene Auslastungsreserve kann die Anlage jederzeit problemlos durch weitere Innengeräte erweitert werden.

Umsetzung

Das installierte VRF-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Industries besteht aus einem Außengerät und fünf Innengeräten. Das Außengerät wurde in einem für die Gäste unzugänglichen Außenbereich aufgestellt. Zur optimalen Klimatisierung und Luftverteilung im Raum wurden vier 4-seitig ausblasende Deckenkassetten zum Kühlen und Heizen, sowie ein Kanalgerät eingesetzt. Das gewählte Außengerät bietet zur Ergänzung weiterer Innengeräte ausreichende Reserven.

Steuerung

Um den hohen individuellen Behaglichkeitsansprüchen der Seminarteilnehmer in den Tagungs- und Banketträumen gerecht zu werden, wurde eine Kabel-Fernbedienung mit Hauptaugenmerk auf Benutzerfreundlichkeit und Kompaktheit installiert.

Zusammenfassung

Das installierte MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-System ermöglicht durch seine Auslastungsreserven ausreichende Möglichkeiten, im Bedarfsfall die Anlage um weitere Innengeräte problemlos zu erweitern. Durch die vorhandene individuelle Raumregelung kann ein besonders hoher Komfortanspruch gewährleistet werden.

Details des installierten Systems
Produkt MITSUBISHI Heavy Industries KXS®-Serie
System Multisplit VRF System mit Vollinverter Wärmepumpe
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
1 x FDCA 680 HKX mit Option auf Erweiterung FDCA Außengerät
Innengeräte
4 x Deckenkassette
FDTA 71
FDTA Deckenkassette
1 x Kanalgerät
FDUMA 71
FDUMA Kanalgerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Nenn-Kälteleistung 73,4 kW (Sommer)
Nenn-Heizleistung 78,8 kW (Winter)



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Alter Meierhof Vital Hotel
GmbH & Co. KG
Uferstrasse 1
24960 Glücksburg/Ostsee
www.alter-meierhof.de

Ausführende Firma

H.D. Winkler
GmbH & Co. KG
Birkenbogen 10
24999 Wees
www.kaeltewinkler.de