Klimatisierung eines 4-Sterne-Hotels

Kunde

In verkehrsgünstiger Lage zwischen Heidelberg, Mannheim und Darmstadt ist die hessische Bergstraße seit langem ein aktiver und attraktiver Wirtschaftsraum. Die landschaftlich, kulturell und nicht zuletzt gastronomisch reizvolle Region lässt darüber hinaus kaum einen Wunsch nach Freizeitgestaltung offen. Das 4-Sterne-Alleehotel EUROPA mit modern und komfortabel ausgestatteten Einzelzimmer-Studios und geräumigen Doppelzimmern ist Teil eines Hotelkomplexes mit drei Häusern verschiedener Kategorien.

Aufgabe

Ziel war es ein Klimasystem einzusetzen, das in allen Hotel-Bereichen in Abhängigkeit der Anforderung für ein komfortables Raumklima sorgt und mit dem eine autonome Klimatisierung der einzelnen Räume wie Meeting-Raum, Konferenzraum und Gästezimmern möglich ist. Das System sollte dafür sorgen, dass sich der Gast zu jeder Jahreszeit wohlfühlt. Das Kühl- und Heizsystem sollte variabel einsetzbar sein, so dass die Zimmer bei Nichtbenutzung nur beschränkt klimatisiert werden. Es galt eine in der Anschaffung budgetfreundliche Anlage zu installieren, die optional erweiterbar und sich schnell und platzsparend installieren lässt. Wirtschaftlicher Betrieb sowie eine einfache Wartungsmöglichkeit ist ebenso gewährleistet.

Umsetzung

Es wurde ein VRF-Multisplit-System KXS® von MITSUBISHI Heavy Ind. Installiert, welches mit seinen insgesamt 79 Innengeräten und drei Außengeräten unzählige Kombinationsmöglichkeiten bietet. Je nach Anwendungsgebiet wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheit entweder Deckenkassetten, Wandgeräte oder Truhengeräte verbaut. Die Gästezimmer, in denen die Wandgeräte mit modernem, zeitlosem Design installiert wurden, können unabhängig voneinander geregelt werden, so dass jeder Gast die gewünschte Temperatur und Stärke der Lüftung selbst einstellen kann. Im Gegensatz zu einer zentralen Lüftungsanlage ist das System erheblich kostengünstiger im Betrieb, da es nur soviel Kälte bzw. Wärme erzeugt, wie benötigt wird.

Zentrale Leittechnik

Das Gebäude wurde mit der von STULZ entwickelten Controller-Software CompTrol ZLT® ausgestattet und wird hierüber gesteuert und geregelt. Eine selbsterklärende Piktogrammübersicht stellt dem Nutzer jederzeit alle relevanten System- und Einzelgerätedaten in einer Übersicht dar.
Weiterhin kann auch eine Energiekostenabrechnung für die einzelnen Bereiche über dieses automatische System erfolgen.

Zusammenfassung

Das MITSUBISHI Heavy Ind. KXS®-System ist die richtige Lösung, wenn es gilt, Gebäude mit speziellen Anforderungen (wie z.B. dieses Hotel) optimal zu klimatisieren und dadurch einen hohen Komfort zu gewährleisten. Zudem sorgt die CompTrol ZLT®-Software von STULZ für eine einfache Überwachung des Komplettsystems. Perfektes Klima komplett aus einer Hand.

Details des installierten Systems
Produkt KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
System Multisplit VRF System mit Vollinverter-Technologie
Außengeräte mit Voll-Invertertechnologie
2 x FDCA 680 HKX FDCA Außengerät
1 x FDCA 450HKX FDCA Außengerät
Innengeräte
(Insgesamt 79 Innengeräte in verschiedenen Leistungsbereichen)
2 x FDFL 36 Truhengeräte FDFLA Truhengerät
2 x FDTA 45 Deckenkassetten FDTA Deckenkassette
75 x FDKA 22 Wandgeräte FDKA Wandgerät
Technische Daten des Gesamtsystems
Installierte Kälteleistung 180 kW (Sommer)
Installierte Heizleistung 200 kW (Winter)
Software
STULZ CompTrol® ZLT - Sonderprogramme
- Energiekostenabrechnung



zurück

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Objektdaten

Alleehotel EUROPA
Europa Allee 45
64625 Bensheim
www.alleehotel.de

Ausführende Firma

KKU Maintal
Kälte Klima Umwelttechnik
Wilhelm-Röntgen-Str. 9
63477 Maintal
www.KKUmaintal.de