Elektronisches Expansionsventil
Der Kompressor und das elektronische Expansionsventil (EEV) sind in einer Regelkette integriert. Bei Änderung der Kühlanforderung übernimmt das EEV die Feinreglung indem es innerhalb weniger Sekunden den Öffnungsgrad ändert. Reicht die Feinregelung nicht mehr aus, wird die Kälteleistung über die Drehzahl des Kompressors angepasst. Bedingt durch die kürzen Regelzeiten arbeitet das System immer im optimalen Arbeitsbereich und ist dadurch noch effizienter.
Aufgrund der schnellen Anpassung des Ventils an veränderliche Bedingungen wird die Downstream-Last auf den Kältekreislauf reduziert:
- Gefahr von Flüssigkeit am Kompressoreinlass, wenn die Drehzahl verringert wird,
- Gefahr einer Überhitzung, wenn die Drehzahl erhöht wird.
Der Treiber optimiert die Ventilöffnung in Abhängigkeit vom Kondensatordruck. Die Kondensationstemperatur wird verringert, was weitere Vorteile für den Energieverbrauch mit sich bringt.