EC-geregelte Kompressoren in den CyberRow-Modellen
Die Änderung der Kapazität, abgestimmt auf die tatsächliche Wärmelast, erfolgt durch Drehzahlregelung, ohne jede mechanische Veränderung des Volumens der Kompressorkammer. Das bedeutet maximale Effizienz bei Teillast, verbunden mit schnellen Änderungen der Kapazität in einem breiten Spektrum zwischen 30% und 100%.
Durch die Drehzahlsteuerung des Kompressors verringert sich die Anzahl der Schaltspiele im vergleich zu herkömmlichen Kompressoren mit Ein/Aus-Betrieb. Da die Anzahl der Schaltspiele die Lebensdauer eines Kompressors beeinträchtigt, ist sie pro Zeiteinheit auf einen maximalen Wert begrenzt. Im Teillastbetrieb führt der Ein/Aus-Betrieb zwangsläufig zu ungewollten Schwankungen in der Kälteerzeugung.
Der CyberRow-Kompressor ist ein bürstenloser Scroll-Kompressor - Funktionen, die optimale elektrische und mechanische Effizienz gewährleisten.