STULZ CyberRow - Extreme Heat Management System
CyberRow ist ein neues Präzisionsklimagerät, welches genau auf die gezielte Kühlung von Racks zugeschnitten ist. Bei CyberRow wird innovative horizontale Luftführung durch moderne Technik ergänzt, die leistungsstark, flexibel und effizient arbeitet. Schwankende Auslastung der Serverracks, räumliche Einschränkungen, fehlender Doppelboden, bestehende Servertechnik, das sind genau die kniffligen Situationen aus der Praxis, für die CyberRow entwickelt wurde.
CyberRow ist ein Stand-Alone-Klimagerät und wird unabhängig vom Rack aufgebaut, betrieben und lässt sich mit Racks aller Hersteller kombinieren. Die komplette Systemtrennung zwischen Rack und Klimagerät erhöht die Sicherheit und ermöglicht mehr Spielraum beim Layout im Rechenzentrum.
CyberRow ist in 2 Baugrößen mit 4 verschiedenen Kühlsystemen erhältlich:
- CW-System (Kaltwasserkühlung),
- A-System (Direktexpansion),
- G-System (Direktexpansion mit Plattenkondensator) und
- GE-System (Direktexpansion mit Indirekter Freier Kühlung)
CyberRow - Effizienz auf einen Blick
- Horizontale Luftführung: Die kalte Luft gelangt auf dem kürzesten Weg zum Rack.
- Elektronische Regelung: Steuert und überwacht alle Komponenten inner- und außerhalb des Klimagerätes, die für die Kälteerzeugung benötigt werden.
- Drei EC-Ventilatoren: Unabhängig voneinander, stufenlos regelbare EC-Ventilatoren sorgen für höchstmögliche Effizienz.
- EC-Kompressor: Stufenlos regelbar für exakte Kälteleistung und um 50 % geringerer Anlaufstrom bei Kompressorstart durch integrierte Softstartfunktion.
- Elektronisches Expansionsventil: Übernimmt die Feinregelung der Kälteleistung innerhalb weniger Sekunden.
- Flexibilität und Kompatibilität: CyberRow ist in vier verschiedenen Kältesystemen (als A-, CW-, G- und GE-System mit Indirekter Freier Kühlung)
- Modernisierung der Kältesysteme in Bestandsgebäuden: Durch die kompakte Baugröße und die Unabhängigkeit vom Rackhersteller kann CyberRow auch problemlos zur Modernisierung der Kältesysteme in Bestandsgebäuden eingesetzt werden.
CyberRow Features
| Feature / System | CW | A | G | GE |
|---|---|---|---|---|
| EC-Ventilatoren | ● | ● | ● | ● |
| EC-Kompressor | ● | ● | ● | |
| Elektronisches Expansionsventil | ● | ● | ● | |
| Zickzack-Luftfilter | ● | ● | ● | ● |
| C2020 | ● | ● | ● | ● |
| C7000 | ● | |||
| Freie Kühlung | ● | |||
| 2-Wege-Ventil | ● |
Technische Daten
| CyberRow | DX Bau- größe 1 | DX Bau- größe 2 | CW Bau- größe 1 | CW Bau- größe 2 |
|---|---|---|---|---|
| Modell | EHMB4A | EHMC7A | EHMC2W | EHME5W |
| Höhe (in mm) | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Tiefe (in mm) | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| Breite (in mm) | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Kälteleistung (in kW) | 24,0 | 36,5 | 32,2 | 56,0 |
| Luftvolumenstrom (in m³/h) | 4.700 | 7.700 | 6.000 | 10.800 |
| Kühlwasserstrom (in l/h) | n.v. | n.v. | 5.540 | 9.630 |