Klappbaren Wärmetauscher für mehr Effizienz
Unser neues CyberAir Klimagerät mit Direkter Freier Kühlung für mittlere und große Rechenzentren macht sich bei Bedarf schlank, um noch mehr Energie zu sparen. Das funktioniert dank eines speziellen Wärmetauschers, den wir für die CyberAir AMD Gerätetypen entwickelt und patentiert haben.
In der Betriebsart „Direkte Freie Kühlung” klappt sich der Wärmetauscher zur Seite und ermöglicht dadurch der aufbereiteten Außenluft einen verlustfreien Eintritt in den Doppelboden. Mit diesem Verfahren wird die Energieeffi zienz zusätzlich verbessert.
Bei Direkter Freier Kühlung klappt sich der Wärmetauscher automatisch zur Seite. Die aufbereitete Außenluft kann ungehindert und ohne weitere Verluste in den Doppelboden einströmen. So wird die Wirtschaftlichkeit noch einmal verbessert.
In der Betriebsart „DX oder CW” klappt sich der Wärmetauscher automatisch zurück und die Klimatisierung wird zuverlässig im Kompressorbetrieb bzw. mit Kaltwassersätzen, die sich außerhalb des Rechenzentrums befi nden, weitergeführt.
Bei den CyberAir ASD Gerätetypen durchströmt in allen Betriebszuständen „FC oder DX bzw. CW” sowohl die Außenluft als auch die Rückluft immer den Wärmetauscher. Die Gerätetypen CyberAir AMD sind dagegen immer mit klappbaren Wärmetauscher ausgestattet, die sich im Betriebsmodus „Freie Kühlung“ automatisch wegklappen und dadurch keine Druckverluste verursachen
Misch- und Filteraufsätze
Passend zu den CyberAir Geräten mit Direkter Freier Kühlung sind 3 verschiedene Misch- und Filteraufsätze in den Größe 1, 2 und 3 erhältlich. Bei den Größen 2 und 3 werden durchgehend Taschenfilter eingesetzt und dadurch verringern sich die luftseitigen Druckverluste noch weiter.
| Größe 1 | Größe 2 | Größe 3 | |
|---|---|---|---|
| Abmessungen (HxBxT in mm) | 2.000 x 1.930 x 1.980 | 3.000 x 2.330 x 1.980 | 3.840 x 2.660 x 1.980 |
| Filtertypklasse | |||
| Vorfilter | Kompakt F5 | Taschenfilter F5 | Taschenfilter F5 |
| Hauptfilter | Kompakt F7 | Taschenfilter F7 | Taschenfilter F7 |
| Rückluftfilter | Kompakt G4 | Taschenfilter G4 | Taschenfilter G4 |