DFC² Direkte Freie Kühlung für Rechenzentren Energieeffizient, sicher und weltweit verfügbar

CyberAir DFC² DX Außenansicht

Das Präzisionsklimasystem CyberAir 2 mit Direkter Freier Kühlung klimatisiert Rechenzentren bis zu 85 Prozent sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.

Bei der Direkten Freien Kühlung wird gefilterte Außenluft unter 18°C genutzt, um das Rechenzentrum zu klimatisieren. So entstehen enorme Einsparpotenziale, aber auch Herausforderungen. Denn mit dieser Kühlart gelangt ein großer Außenluftanteil in die Räume – erweiterte Temperatur und Feuchtetoleranzen müssen zugelassen werden. Steigen die Außentemperaturen auf über 18°C, übernimmt je nach Klimalösung automatisch ein integriertes DX-System mit Kompressoren oder ein separater Kaltwassersatz die Kühlung im Rechenzentrum.

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Präzisionsklimalösungen ist es uns gelungen, alle Komponenten für die Direkte Freie Kühlung so zu optimieren, dass die Vorgaben für Temperaturtoleranzen für Rechenzentren gemäß ASHRAE TC 9.9 – 2011 eingehalten werden.

Darüber hinaus sind unsere Klimageräte mit Direkter Freier Kühlung sowie die Misch- und Filtereinheiten in verschiedenen Baugrößen erhältlich. Sie haben die Möglichkeit, die Geräte exakt nach Ihren Bedürfnissen zu auszuwählen, um so die für Sie optimale Energieeffizienz zu erreichen.

Vorteile

  • Hohe Energieeffizienz durch die direkte Nutzung der Freien Kühlung
  • Nochmals gesteigerte Energieeffizienz bei CyberAir AMD durch klappbaren Wärmetauscher
  • Zusätzliche Einsparmöglichkeiten im Mix- und DX-Betrieb durch vergrößerte Wärmetauscherfläche und niedrige Kondensationstemperatur
  • Hervorragende Skalierbarkeit des Systems „Build as you grow!“ – keine Hydraulikauslegung (Verrohrung, Pumpen, Armaturen) Hohe Betriebssicherheit durch in sich geschlossene und einfach aufgebaute Klimatisierungssysteme
  • Sehr geringer Energiebedarf im Vergleich zu allen herkömmlichen Systemen
  • Hochwertige Werkstoffe und perfekt abgestimmte Komponenten
  • Reduzierte Investitionskosten im Vergleich zu indirekten Freikühlsystemen

Bildergalerie


CyberAir 2 mit DFC²
Rechenzentrum mit DFC²
DFC² Logo

CyberAir 2 DX mit Direkter Freier Kühlung

Kälteleistung 75 kW bis 108 kW
Baugrößen 1-3

CyberAir 2 CW mit Direkter Freier Kühlung

Kälteleistung 107 kW bis 154 kW
Baugrößen 1-3

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugröße 1 (DX/CW) 2.710/2.150 x 2.495 x 890
Baugröße 2 (DX/CW) 3.110/2.550 x 2.495 x 890
Baugröße 3 (DX/CW) 3.460/2.900 x 2.495 x 890