CyberAir 2 – Innovation für maximale Energieeffizienz
Das Präzisionsklimasystem CyberAir 2 mit DFC klimatisiert große Rechner- und Technikräume mit mehr als 20 Kilowatt Wärmelast bis zu 60 Prozent sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.
CyberAir 2 ist das erste Präzisionsklimasystem der Welt, das unter Berücksichtigung von Wärmelast im Rechenzentrum und den jahreszeitlich bedingten Außentemperaturen automatisch im jeweils günstigsten Betriebsmodus arbeitet. Die optionale Klimaautomatik DFC nutzt bei kühlen Wetterlagen die sparsame Indirekte Freie Kühlung mit Außenluft. Die energieintensive Kompressorkühlung (DX) wird nur dann zugeschaltet, wenn es wirklich nötig ist. Hierzu sind alle Geräte mit drehzahlgesteuerten EC-Ventilatoren und elektronischen Expansionsventilen ausgestattet.
Außer der beschriebenen DFC-Version bietet STULZ die CyberAir 2-Serie als A, G, GE, ACW, GCW, CW und CW2 Version an. Die CyberAir 2-Geräte sind in sechs Baugrößen erhältlich. Sie benötigen als Stellfläche 1.000 mm bis 2.900 mm Breite bei nur 890 mm Tiefe. Dem Planer stehen dabei mit R407C, R410A und R134a drei Kältemittel zur Auswahl.
Bildergalerie
CyberAir 2 DX und Dualfluid-Geräte, einkreisig
| Kälteleistung | 18 kW bis 54 kW |
| Kältesysteme | A/G/ACW/GCW |
| Luftrichtung | downflow / upflow |
| Baugrößen | 1-3 |
CyberAir 2 DX und Dualfluid-Geräte, zweikreisig
| Kälteleistung | 40 kW bis 105 kW |
| Kältesysteme | A/G/ACW/GCW |
| Luftrichtung | downflow / upflow |
| Baugrößen | 3-5 |
CyberAir 2 LowNoise DX und GE-Geräte, einkreisig
| Kälteleistung | 18 kW bis 54 kW |
| Kältesysteme | A/G/GE |
| Luftrichtung | downflow / upflow |
| Baugrößen | 2-4 |
CyberAir 2 LowNoise DX-Geräte, zweikreisig
| Kälteleistung | 41 kW bis 73 kW |
| Kältesysteme | A/G |
| Luftrichtung | downflow / upflow |
| Baugrößen | 4-5 |
CyberAir 2 LowNoise GE-Geräte, zweikreisig
| Kälteleistung | 41 kW bis 104 kW |
| Kältesysteme | GE |
| Luftrichtung | downflow / upflow |
| Baugrößen | 4-5 |
CyberAir CW
| Kälteleistung | 30 kW - 146 kW; 212 kW |
| Kältesysteme | CW |
| Luftrichtung | downflow / upflow* |
| Baugrößen | 1-5; 7 |
*Baugröße 7 ist nur als Downflow-Version erhältlich
CyberAir CW2
| Kälteleistung | 26 kW bis 103 kW |
| Kältesysteme | CW2 |
| Luftrichtung | downflow / upflow |
| Baugrößen | 1-5 |
Abmessungen (BxHxT in mm)
| Baugröße 1 | 1000 x 1980 x 890 |
| Baugröße 2 | 1400 x 1980 x 890 |
| Baugröße 3 | 1750 x 1980 x 890 |
| Baugröße 4 | 2150 x 1980 x 890 |
| Baugröße 5 | 2550 x 1980 x 890 |
| Baugröße 7 | 2900 x 1980 x 890 |