Compact Plus – Preisweiter Einstieg ins präzise Klima

Compact Plus Außenansicht

Das Präzisionsklimaystem Compact Plus sichert zu geringen Einstiegskosten die Verfügbarkeit empfindlicher Technik in großen Räumen mit mehr als 18 Kilowatt Wärmelast.

Die preiswerten Compact-Plus-Geräte bieten Ihnen viel Leistung und Betriebssicherheit für wenig Geld. Elektronisch geregelt, klimatisiert das DX-System mit Kompressoren nach dem Direktverdampfer-Prinzip (DX="Direct Expansion") und das CW-System mit Kaltwasserbetrieb. Das DX-System wird in ein- und zweikreisiger Ausführung angeboten.

Leichte Installation, einfache Wartung von vorn und eine kompakte Bauweise machen die Compact-Pus-Geräte zum souveränen Klimawächter von Technikräumen. Das System lässt sich auf bis zu 30 Klimaeinheiten unterschiedlicher Größe erweitern.

Die Vorteile auf einen Blick

  • AC-Lüfter mit Direktantrieb
  • STULZ C7000 Controller
  • Zick-Zack-Filter
  • Dampfbefeuchter (optional)

Bildergalerie


Compact Plus DX Innenansicht
Compact Plus CW Innenansicht
Compact Plus AC Ventilator

Compact Plus DX, einkreisig

Kälteleistung 18 kW bis 53 kW
Kältesysteme A/G
Luftrichtung downflow / upflow
Baugrößen 1-3

Compact Plus DX, zweikreisig

Kälteleistung 41 kW bis 104 kW
Kältesysteme A/G
Luftrichtung downflow / upflow
Baugrößen 3, 4, 5

Compact Plus CW

Kälteleistung 22 kW bis 187 kW
Kältesysteme CW
Luftrichtung downflow / upflow

Abmessungen (in mm)

Baugröße Breite (DX/CW) Höhe Tiefe
1 1.000/950 1.980 890
2 1.400 1.980 890
3 1.750 1.980 890
4 2.150/2.200 1.980 890
5 2.550 1.980 890
6 (nur CW) 3.000 1.980 890