Präzisionsklima sichert Verfügbarkeit

Präzisionsklimasysteme regeln gradgenau Temperatur und Feuchtigkeit für sensible Technik. In Rechenzentren und Schaltknoten von Mobilfunknetzen sichern sie im sparsamen Dauerbetrieb zuverlässig die Hochverfügbarkeit von Rechneranlagen.

Bei Bedarf können alle Geräte mit Schnittstellen zur Anbindung an GLT-Systeme bekannter Hersteller ausgerüstet werden. Somit ist eine zentrale Überwachung und Steuerung jederzeit möglich.

CyberAir 2 – Innovation für maximale Energieeffizienz

Das Präzisionsklimasystem CyberAir 2 klimatisiert große Rechner- und Technikräume mit mehr als 20 Kilowatt Wärmelast und ist mit der Klimaautomatik Dynamic Free Cooling (DFC) bis zu 60 Prozent sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.
Produktinformationen

Compact – Kleiner Einstieg für großes Klima

Das Präzisionsklimaystem Compact sichert zu geringen Einstiegskosten die Verfügbarkeit empfindlicher Technik in großen Räumen mit mehr als 11 Kilowatt Wärmelast.
Produktinformationen

MiniSpace – Kompakte Präzision für Rechnerräume

Das Präzisionsklimasystem MiniSpace von STULZ kühlt kleine Server- und Technikräume mit bis zu 28 Kilowatt Wärmelast.
Produktinformationen