KX6-Serie – High-Tech-Klima für Großobjekte

Ein Höchstmaß an Komfort und Behaglichkeit durch eine dezentrale Klimatisierung mit individuellen Betriebsparametern bietet Ihnen die KX6-Serie.
Mit der leistungsregelnden Vollinverter-Technologie und höchsten Wirkungsgraden arbeiten KX6-Systeme äußerst effizient, kosten- und energiesparend.

KX6-Außengeräte sind wahre Platzwunder, denn sie benötigen bei Nennkälteleistungen bis 68 kW weniger als 1 m², von 73,5 bis 136 kW weniger als 2 m² Aufstellfläche und bieten zudem ein sehr gutes Gewichts-Leistungs-Verhältnis (z.B. 68 kW Kälteleistung nur 355 kg).

Eine größte Anzahl anzuschließender Innengeräte bei größten Kältemittel-Gesamtleitungslängen von maximal 1000 m in einem KX6-System ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung Ihrer Projekte.

Komfortable Fernbedienungen - zum Beispiel ein Touchpanel mit der von STULZ entwickelten Zentralfernbedienungs-Software in deutscher Sprache - und eine Vielzahl an Integrationsmöglichkeiten in Gebäudeleitsysteme bieten individuelle, zentrale und auch übergreifende Regelungsmöglichkeiten.STULZ Comptrol®

Modellvielfalt und erweiterte Einsatzgrenzen gewährleisten sowohl einen komfortablen Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb im Sommer, als auch einen monovalenten Heizbetrieb im tiefsten Winter und ermöglichen eine optimale Anpassung des KX6-Multisplit-Klimasystems an bauliche Gegebenheiten bei Neubauten und Sanierungen.

KX6 Micro - Die nächste Generation

MITSUBISHI Heavy Industries erweitert seine KXS-Serie um KX6 Micro - eines der weltweit kleinsten VRF-Außengeräte.
Zahlreiche technische Verbesserungen machen die KX6 Micro zu den energieeffizientesten Klimageräten ihrer Klasse.
Die Kälteleistung der kompakten VRF-Außengeräte reicht von 11,2 bis zu 15,5 kW. Damit eignen sich die KX6 Micro sehr gut zur Klimatisierung von kleinen und mittleren Büro- und Verkaufsräumen. Zu den neuen KX6-Micro-Außengeräten gibt es Innengeräte in vielen verschiedenen Modellvarianten.

Übersicht KX6-Innengeräte

Nenn-Kälte-
leistung (kW)
2,22,83,64,55,67,19,011,2141622,428,0
Nenn-Heiz-
leistung (kW)
2,53,24,05,06,38,010,012,5161825,031,5
Modell 22283645567190112140160224280
Deckenkassetten
KX6 FDT Deckenkassette, 4-seitig   
FDTC Deckenkassette, Euroraster        
FDTW Deckenkassette    
FDTS Deckenkassette           
FDTQ (TQ) Deckenkassette          
Kanalgeräte
FDTQ (QR) Kanalgerät          
FDQS Kanalgerät        
FDUH Kanalgerät          
FDUM Kanalgerät    
FDU Kanalgerät           
Wandgeräte
FDK Wandgerät       
Unterdeckengeräte
FDE Unterdeckengerät     
Truhengeräte
FDFL Truhengerät       
FDFW Truhengerät          
FDFU Truheneinbaugerät       
Türluftschleier
FDZ Türluftschleier Auslegung nach Türhöhe und Türbreite
Expansionsventil-Kit
FDX Expansionsventil-Kit  

● Verfügbare Geräte im jeweiligen Leistungsbereich
■ Bauseitige Anpassung der Geräteleistung durch DIP-Schalter-Änderung eines größeren Modells

Übersicht KX6-Außengeräte

Anzahl Innengeräte (min/max) 1/61/81/81/151/191/221/361/401/361/402/442/49
Nenn-Kälteleistung (kW) 11,21415,522,428,033,540,045,050,456,061,568,0
Nenn-Heizleistung (kW) 12,51616,325,031,537,545,050,056,563,069,073,0
Modell 112140155224280335400450504560615680
KX6 (2-Leiter)
KX6 FDC Außengerät, 2-Leiter          
KX6 (2-Leiter)
KX6 FDC Außengerät, 2-Leiter          
KX6 (2-Leiter)
KX6 FDC Außengerät, 2-Leiter       
KXR6 (3-Leiter), mit Wärmerückgewinnung
KXR6 FDC Außengerät, 3-Leiter    

Anzahl Innengeräte (min/max) 2/532/582/612/652/692/592/622/663/723/763/80
Nenn-Kälteleistung (kW) 37,580859096101106,5113123,5130136
Nenn-Heizleistung (kW) 82,59095110108113119,5127138142146
Modell 735800850900960101010651130123513001360
KX6 (2-Leiter)
KX6 / KXR6 FDC Außengerät, 2 oder 3-Leiter
KXR6 (3-Leiter), mit Wärmerückgewinnung
KX6 / KXR6 FDC Außengerät, 2 oder 3-Leiter

Einsatzbereich Kühlen: -15 bis +43°C / Heizen: -20 bis +15,5°C

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Kühllastrechner

Welche Kühllast haben Sie?
jetzt berechnen

Fachbegriffe A-Z