SX-Serie – Klimatisierung für zwei bis vier Räume

Die Geräte der SX-Serie ist für eine Komfortklimatisierung mit kleinen Leistungen im Kühl- und Heizbetrieb für einen Einsatz im Gewerbe- und Privatbereich konzipiert. Wintertaugliche Außengeräte erlauben einen Einsatz in Technikräumen mit einem Kühlbetrieb bis -15°C Außentemperatur.

Alle Geräte bieten zusätzliche Funktionen zur Anbindung an zentrale Leittechniken.STULZ Comptrol

Die energiesparenden Multisplit-Klimasysteme mit Inverter-Technologie erreichen die Energieeffizienzklasse A. Die Innengeräte arbeiten flüsterleise und sind mit einem luftreinigendem Enzym-Filter ausgestattet. Einem angenehmen Raumklima, das fit hält, die Leistungsfähigkeit im Büro steigert, den Keislauf schont oder einen erholsamen Schlaf ermöglicht, steht nichts mehr im Wege.

Alle Innengeräte enthalten im Standard eine Infrarotfernbedienung und können alternativ auch mit einer Kabelfernbedienung ausgestattet werden.

 

Übersicht SX-Innengeräte

Nenn-Kälteleistung (kW) 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0
Nenn-Heizleistung (kW) 3,0 3,5 4,5 5,8 7,0
Modell 20 25 35 50 60
Wandgeräte
SRK Wandgerät  
Deckenkassetten
FDTC Deckenkassette, 4-seitig  
Kanalgeräte
SRR Kanalgerät  
Truhengeräte
SRF Truhengerät    

● Verfügbare Geräte im jeweiligen Leistungsbereich

Einsatzbereich Kühlen: -15 bis +43°C / Heizen: -15 bis +24°C

Kontakt

Hotline (040) 55 85-252
Wir beraten Sie gern.

Downloads

Kühllastrechner

Welche Kühllast haben Sie?
jetzt berechnen

Fachbegriffe A-Z