FDS-Serie – Flexible Raumklimageräte für gewerbliche Anwendungen
Die FDS-Serie ist ein frei zusammenstellbares Programm von extrem kompakten Außen- und Innengeräten. Modernste Gerätetechnik, die sich optimal für individuelle Anforderungen kombinieren lässt. Die Geräte sind für einen Einsatz im Winter bis -15°C konzipiert, verfügen optional über vielfältige Anbindungsmöglichkeiten an zentrale Leittechniken und eignen sich daher besonders für gewerbliche Anwendungen und den Einsatz in Technikräumen.STULZ Comptrol®
Die Außengeräte sind mit der energiesparenden Inverter-Technologie ausgestattet (Energieeffizienzklasse A).
Übersicht FDS-Sets: Inverter/Non-Inverter
● Verfügbare Geräte im jeweiligen Leistungsbereich (Inverter/Non-Inv.)
* Leistung abhängig von Kombination Außen-/Innengerät
Einsatzbereich: Kühlen: -15 bis +43°C / Heizen: -10 bis +24°C