Professionelle Klimasysteme höchster Zuverlässigkeit
MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von Raumklimageräten mit innovativer Technik.
STULZ vertreibt seit 1969 in enger Partnerschaft mit MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd. dieses Spitzenprogramm in Deutschland. Vom formschönen Splitgerät für den Privatbereich bis zur komplexen Anlage für große kommerzielle Gebäude bietet STULZ dem Fachhandwerk Lösungen für jede Anwendung.
High-Tech-Klima für Großobjekte
KX6-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
VRF-Multisplit-Raumklimageräte für Systemlösungen mit bis zu 80 Innengeräten im großen Leistungsbereich bis 136 kW.
Produktinformationen
Klimatisierung für zwei bis sechs Räume
SX-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
Multisplit-Raumklimageräte für Systemlösungen mit bis zu 6 Innengeräten im kleinen Leistungsbereich bis 12,5 kW.
Produktinformationen
Flexible Raumklimageräte für gewerbliche Anwendungen
FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
Monosplit- und Simultan-Multisplit- Raumklimageräte mit bis zu 4 Innengeräten im mittleren Leistungsbereich bis 28 kW.
Produktinformationen
Klimatisierung für Einzelräume
S-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
Monosplit-Raumklimageräte im kleinen Leistungsbereich bis 8 kW.
Produktinformationen
Klimatechnik zentral steuern und überwachen
CompTrol®-Serie von STULZ
Zusatzkomponenten für Klimasysteme von MITSUBISHI Heavy Industries Ltd. zur Fernsteuerung und Fernüberwachung, Gebäudemanagement oder Anbindung an Standard-Leit- und Bussysteme.
Produktinformationen