Wassergekühlt Innen
Wassergekühlte Kaltwassersätze zur Innenaufstellung sind sogenannte Wasser-Wasser-Geräte. Sie sind ideal bei schallsensiblen Umgebungsbedingungen und wenn im Außenbereich keine geeignete Stellfläche zur Verfügung steht.
Sie bestehen aus einem Innengerät und einem Rückkühler bzw. Kühlturm. Mit der Innenaufstellung ist der Vorteil verbunden, dass ein glykolfreies Kaltwassersystem betrieben werden kann.
CyberCool Indoor Data-Chiller - Gezielt gekühlt mit Wasser
Kompakter Kaltwassererzeuger für die Wasserdirektkühlung von High-Density-Serverracks und Computertomografen, bis 100 Kilowatt Kälteleistung, für Innenräume.
Produktinformationen
CyberCool XT CEI (W)
Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 35 Kilowatt, für die Innenaufstellung.
Produktinformationen
CyberCool XT CHI (W)
Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 144 Kilowatt, für die Innenaufstellung.
Produktinformationen
CyberCool XT CFI (W)
Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 511 Kilowatt, für die Innenaufstellung.
Produktinformationen
CyberCool XT CGI (W)
Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 1537 Kilowatt, für die Innenaufstellung.
Produktinformationen