Luftgekühlt Innen
Luftgekühlte Kaltwassersätze zur Innenaufstellung sind die Systeme der Wahl, wenn im Außenbereich keine geeignete Stellfläche zur Verfügung steht.
Der Kondensator und die Ventilatoren dieser Kaltwassererzeuger werden entweder direkt über ein Wetterschutzgitter oder mittels eines Kanalsystems mit der Aussenluft verbunden. Mit der Innenaufstellung ist der Vorteil verbunden, dass ein glykolfreies Kaltwassersystem betrieben werden kann.
CyberCool XT CEI (A)
Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 23 Kilowatt, für die Innenaufstellung.
Produktinformationen
CyberCool XT CHI (A)
Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 144 Kilowatt, für die Innenaufstellung.
Produktinformationen
CyberCool XT CFI (A)
Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 257 Kilowatt, für die Innenaufstellung.
Produktinformationen