Lüftgekühlt Innen Split

Luftgekühlte Kaltwassersätze zur Innenaufstellung in der Split-Ausführung sind die Systeme der Wahl bei schallsensiblen Anwendungen und wenn im Außenbereich keine geeignete Stellfläche zur Verfügung steht.
Sie bestehen aus dem Innengerät und einem luftgekühlten Außenkondensator. Mit der Innenaufstellung ist der Vorteil verbunden, dass ein glykolfreies Kaltwassersystem betrieben werden kann.

CyberCool Indoor Data-Chiller - Gezielt gekühlt mit Wasser

Kompakter Kaltwassererzeuger für die Wasserdirektkühlung von High-Density-Serverracks und Computertomografen, bis 100 Kilowatt Kälteleistung, für Innenräume.
Produktinformationen

CyberCool XT CHS (A)

Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 138 Kilowatt, für die Innenaufstellung in Split-Ausführung.
Produktinformationen

CyberCool XT CFS (A)

Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 487 Kilowatt, für die Innenaufstellung in Split-Ausführung.
Produktinformationen

CyberCool XT CGS (A)

Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 1517 Kilowatt, für die Innenaufstellung in Split-Ausführung.
Produktinformationen