Luftgekühlt Außen

Luftgekühlte Kaltwassersätze zur Außenaufstellung sind die klassischen Systeme zur Kaltwassererzeugung. Die Geräte werden nah am Gebäude oder auf Dächern installiert.
Luftgekühlte Kaltwassererzeuger erlauben eine optimale Nutzung der Außenluft in den jeweiligen klimatischen Verhältnissen.

CyberCool Outdoor – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 235 Kilowatt, für die Außenaufstellung. Mit optionaler Freier Kühlung zur Steigerung der Energieeffizienz.
Produktinformationen

CyberCool XT CEO (A)

Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 72 Kilowatt, für die Außenaufstellung.
Produktinformationen

CyberCool XT CFO (A)

Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 965 Kilowatt, für die Außenaufstellung.
Produktinformationen

CyberCool XT CGO (A)

Kaltwassererzeuger für Umluftklimatisierung mit Wasser, bis zu 1525 Kilowatt, für die Außenaufstellung.
Produktinformationen