CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CHS (A)

CyberCool XT CHS sind für die Innenaufstellung gedacht und werden kälteseitig mit einem Kondensator verbunden. Sie versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CHS ist mit Kälteleistungen bis zu 138 Kilowatt erhältlich.

CyberCool XT CHS sind ideal für schallsensible Anwendungen und bei zu geringer Stellfläche im Außenbereich.

CyberCool XT CHS (A)

Kälteleistung 5 kW bis 138 kW
Kältesystem A
Leistungsstufen 1, 2
Kältemittel R407C
Kompressortyp Scroll

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 402 x 790 x 487
Baugrösse 2 402 x 790 x 602
Baugrösse 3 402 x 915 x 602
Baugrösse 4 802 x 790 x 602
Baugrösse 5 802 x 915 x 602
Baugrösse 6 580 x 1538 x 1062

zurück