CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CHI (W)

CyberCool XT CHI sind für die Innenaufstellung gedacht und werden mit einem Rückkühler verbunden. Sie versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CHI ist mit Kälteleistungen bis zu 144 Kilowatt erhältlich.

CyberCool XT CHI sind anschlussfertige Wasser-/Wasser-Geräte und ideal für schallsensible Anwendungen und bei zu geringer Stellfläche im Außenbereich.

CyberCool XT CHI (W)

Kälteleistung 27 kW bis 144 kW
Kältesystem W
Leistungsstufen 2
Kältemittel R407C
Kompressortyp Scroll

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 802 x 790 x 602
Baugrösse 2 802 x 915 x 602
Baugrösse 3 1062 x 1538 x 580

zurück