CyberCool XT – die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

CyberCool XT CHI (A)

CyberCool XT CHI sind für die Innenaufstellung gedacht und versorgen Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und sind damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung. CyberCool XT CHI ist mit Kälteleistungen bis zu 144 Kilowatt erhältlich.

CyberCool XT CHI sind mit Radialventilatoren ausgestattet und haben eine Anschlussmöglichkeit für Kanäle.

CyberCool XT CHI (A)

Kälteleistung 25 kW bis 144 kW
Kältesystem A
Leistungsstufen 2, 4
Kältemittel R407C
Kompressortyp Scroll

Abmessungen (BxHxT in mm)

Baugrösse 1 1780 x 1205 x 846
Baugrösse 2 2230 x 1430 x 978
Baugrösse 3 2478 x 1676 x 974
Baugrösse 4 3308 x 2275 x 1155

zurück